17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ホース継手 三方接手(メッキ付) HY

通常単価(税別)
6301,354
税込単価
6931,489
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

三方向にホースを接続するための接手。【特長】・ホースを使った分岐に最適。・見た目も綺麗なクロムメッキ仕...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HY(メッキ付)の寸法図

HY(メッキ付)の寸法図

製品仕様

外観

HY(メッキ付)の図1

HY(メッキ付)の図1

HY(メッキ付)の図2

HY(メッキ付)の図2

使用条件

使用圧力MAX 3.45MPa
使用温度-50℃~+150℃
材質C3711BD
流体上記材質に悪影響が無い流体

規格表

品番寸法(mm)
φD1φD2L1L
HY-3007471827
HY-30084.581827
HY-3009591827
HY-3010710.52535
HY-30149142535

注意・禁止事項

各々のジョイントは金属面同士の接触で適正な面圧にて洩れを止める構造の商品なので接触面の傷、打痕、腐食跡には注意してください。
また、過度の締め付けは変色による洩れの発生や残留応力による事後の「応力腐食割れ」を生じる原因になります。

型番リスト

表示件数

竹の子外径 D2

(mm)

トラスココード

最小発注数量
7
515-6327
1個
8
515-6335
1個
9
515-6343
1個
10.5
515-6351
1個
14
515-6360
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
676
( 744 )
在庫品1日目当日出荷可能
676
( 744 )
在庫品1日目当日出荷可能
837
( 921 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,354
( 1,489 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

三方向にホースを接続するための接手。
【特長】
・ホースを使った分岐に最適。
・見た目も綺麗なクロムメッキ仕上げ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース継手 三方接手(メッキ付) HYのレビュー
4.3平均満足度:4.310件のレビュー
ホ-ス
4
満足度:4.0
ホ-スのつなぎ目に こちら用いて 冷却の水漏れ防ぎます 問題なくつかえますし 付け替えも簡単です
0人が参考にしています。
エア-
4
満足度:4.0
いろんな箇所に エア-必要なので こちらで分離して使用しました 問題ないですね
0人が参考にしています。
試験設備
4
満足度:4.0
この商品は社内の試験設備の樹脂ホースの端部に取り付けて、継手として使用しています。この商品だけでも問題はないように思いま...もっと読む
0人が参考にしています。
エアーホースの分岐用
4
満足度:4.0
天井にエアーホースを這わす際に治具の下側で分岐をさせることで見た目にもすっきりした仕上がりになった
0人が参考にしています。
エアー配管用
4
満足度:4.0
エアーホースの分岐として使用しました。 問題なく使用できています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qホースを固定するバンドで推奨できるものはありますか?
A
オービットバンドを推奨致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース継手 三方接手(メッキ付) HY
ホース継手 Y型ホースジョイント(メッキ付) HY
ホース継手 ホース接手 HH
ホース継手
金属管継手 ナット付ホースアダプター
ホース継手 ニップル
メーカーアソーアソーアソートラスコ中山オンダ製作所コーヨー
通常価格630-1,531 -347 -1,449 -863261 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目
種類ホース継手ホース継手ホース継手ホース用継手ホースアダプターホース用継手
流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油冷温水 / 油水 / 空気
本体材質C3771BD材(鍛造材)C3771BD(本体)・C3604BD(ナット、竹の子)C3604BD材黄銅(C3604)C3604BDカドミレス黄銅
形状Y型ユニオン式Y型ストレートストレートストレートストレート
ホース接続種類竹の子竹の子竹の子タケノコタケノコタケノコ
よく一緒に購入される商品

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング