メカニカル部品技術窓口
三方向にホースを接続出来ます。ホースを使った分岐に最適。【特長】・ホース接続部がユニオン式。・ホースを...
詳細を確認
| 型番 | 寸法(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| φD | φD1 | B | d | La | L | |
| HY-3208 | 8 | 4.5 | 16 | PF1/4 | 26 | 55 |
| HY-3209 | 9 | 5 | 16 | PF1/4 | 26 | 55 |
| HY-3310 | 10.5 | 7 | 19 | PF3/8 | 27 | 58 |
| 使用圧力 | MAX 3.45MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -50~+150℃ |
| 材質 | CC3771BD(本体)/3604BD(竹の子・ナット) |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |

図1

図2

図3
三方向にホースを接続出来ます。ホースを使った分岐に最適。
【特長】
・ホース接続部がユニオン式。
・ホースを取り付けた後もナット部分から取り外すことが可能。
・メンテナンスやホースのねじれなどを心配が不要。
・見た目も綺麗なクロムメッキ仕上げ。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

アソー
ホース継手 ホースニップル HN
4.5通常価格(税別):123円~

ミスミ
ホース用継手 ジョイントニップル
4.4通常価格(税別):440円~

アソー
ホース継手 エースニップル ステンレス製 HN
4.8通常価格(税別):638円~
![ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005434113/221005434113_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
トヨックス
ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]
4.8通常価格(税別):1,813円~

キッツ
ステンレス鋼製六角ホースニップル継手ねじ込み形(PW)
4.3通常価格(税別):967円~

ミスミ
ホース用継手 めねじニップル
4.9通常価格(税別):1,070円~

アソー
ホース継手 ホースジョイント HS
4.2通常価格(税別):383円~

コーヨー
ホース継手 ニップル
4.7通常価格(税別):261円~