メカニカル部品技術窓口
L型になったホースジョイント。【特長】・機器と平行にホースを接続する時などに使うジョイント継手。・ホー...
詳細を確認

L型ホースジョイント HL図1

L型ホースジョイント HL図2

L型ホースジョイント HL図3
| 使用圧力 | MAX 3.45MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -50℃~+150℃ |
| 材質 | C3771(本体)/C3604BD(竹の子・ナット) |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |
| 品番 | 取付 ネジ | 寸法(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | φD | φD1 | B | d2 | L1 | La | L(約) | |
| HL-1116 | PT1/8 | 6 | 3 | 12 | PF1/8 | 17 | 19 | 36 |
| HL-1117 | PT1/8 | 7 | 4 | 12 | PF1/8 | 17 | 19 | 36 |
| HL-1206 | PT1/4 | 6 | 3 | 16 | PF1/4 | 22 | 26 | 50 |
| HL-1207 | PT1/4 | 7 | 4 | 16 | PF1/4 | 22 | 26 | 50 |
| HL-1208 | PT1/4 | 8 | 4.5 | 16 | PF1/4 | 22 | 26 | 50 |
| HL-1209 | PT1/4 | 9 | 5 | 16 | PF1/4 | 22 | 26 | 50 |
| HL-1210 | PT1/4 | 10.5 | 7 | 19 | PF3/8 | 24 | 26.5 | 52 |
| HL-1308 | PT3/8 | 8 | 4.5 | 16 | PF1/4 | 25 | 26 | 52 |
| HL-1309 | PT3/8 | 9 | 5 | 16 | PF1/4 | 25 | 26 | 52 |
| HL-1310 | PT3/8 | 10.5 | 7 | 19 | PF3/8 | 25 | 26.5 | 52 |
| 品番 | 取付 ネジ | 寸法(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | φD | φD1 | B | d2 | L1 | La | L(約) | |
| HL-1340 | PT3/8 | 12.7 | 9 | 24 | PF1/2 | 28 | 31 | 64 |
| HL-1314 | PT3/8 | 14 | 10 | 24 | PF1/2 | 28 | 31 | 64 |
| HL-1316 | PT3/8 | 16 | 11.5 | 24 | PF1/2 | 28 | 31 | 64 |
| HL-1408 | PT1/2 | 8 | 4.5 | 16 | PF1/4 | 29 | 26 | 57 |
| HL-1409 | PT1/2 | 9 | 5 | 16 | PF1/4 | 29 | 26 | 57 |
| HL-1410 | PT1/2 | 10.5 | 7 | 19 | PF3/8 | 29 | 26.5 | 57 |
| HL-1440 | PT1/2 | 12.7 | 9 | 24 | PF1/2 | 29 | 31 | 64 |
| HL-1414 | PT1/2 | 14 | 10 | 24 | PF1/2 | 29 | 31 | 64 |
| HL-1416 | PT1/2 | 16 | 11.5 | 24 | PF1/2 | 29 | 31 | 64 |
| HL-1620 | PT3/4 | 20.5 | 15 | 30 | PF3/4 | 34 | 34.5 | 72 |
各々のジョイントは金属面同士の接触で適正な面圧にて洩れを止める構造の商品なので接触面の傷、打痕、腐食跡には注意してください。
また、過度の締め付けは変形による洩れの発生や残留応力による事後の「応力腐食割れ」を生じる原因になります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
669円 ( 736円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
699円 ( 769円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
914円 ( 1,005円 ) | 4日目 |
867円 ( 954円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,022円 ( 1,124円 ) | 4日目 |
892円 ( 981円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,049円 ( 1,154円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,043円 ( 1,147円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,043円 ( 1,147円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,136円 ( 1,250円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,479円 ( 1,627円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,563円 ( 1,719円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,479円 ( 1,627円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,541円 ( 1,695円 ) | 4日目 |
1,641円 ( 1,805円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,694円 ( 1,863円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,760円 ( 1,936円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,630円 ( 1,793円 ) | 4日目 |
4,201円 ( 4,621円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
L型になったホースジョイント。
【特長】
・機器と平行にホースを接続する時などに使うジョイント継手。
・ホース接続部がユニオン式。
・機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことが可能。
・メンテナンスやホースのねじれなどがない。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

アソー
ホース継手 ホースニップル HN
4.5通常価格(税別):123円~

ミスミ
ホース用継手 ジョイントニップル
4.4通常価格(税別):440円~

アソー
ホース継手 エースニップル ステンレス製 HN
4.8通常価格(税別):638円~
![ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005434113/221005434113_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
トヨックス
ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]
4.8通常価格(税別):1,813円~

ミスミ
ホース用継手 めねじニップル
4.9通常価格(税別):1,070円~

キッツ
ステンレス鋼製六角ホースニップル継手ねじ込み形(PW)
4.3通常価格(税別):967円~

アソー
ホース継手 ホースジョイント HS
4.2通常価格(税別):383円~

コーヨー
ホース継手 ニップル
4.7通常価格(税別):261円~