17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ホース継手 両口ホースジョイント HS

通常単価(税別)
6866,751特別価格
税込単価
7557,426特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ホースとホースを接続するための継手。【特長】・ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ホース継手 両口ホースジョイント HSの寸法図

規格表

型番寸法(mm)
φDφD1B1B2dLaL(約)
HS-2207741416PF1/42689
HS-220884.51416PF1/42689
HS-2209951416PF1/42689
HS-231010.571719PF3/82791
HS-244012.792224PF1/231112
HS-241414102224PF1/231112
HS-24161611.52224PF1/231112
HS-262020.5152730PF3/435120
HS-282727203538PF147157

製品仕様

使用圧力MAX 3.45MPa
使用温度-50~+150℃
材質C3604BD
流体上記材質に悪影響が無い流体
ホース継手 両口ホースジョイント HS図1

図1

ホース継手 両口ホースジョイント HS図2

図2

ホース継手 両口ホースジョイント HS図3

図3

型番リスト

表示件数

竹の子外径 D

(mm)

トラスココード

最小発注数量
7
374-0536
1個
8
515-6254
1個
9
374-0544
1個
10.5
374-0552
1個
14
374-0561
1個
16
515-6262
1個
12.7
374-0579
1個
20.5
374-0587
1個
27
515-6271
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
757
( 833 )
在庫品1日目当日出荷可能
686
( 755 )
4日目
885
( 974 )
在庫品1日目当日出荷可能
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,415
( 1,557 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,609
( 1,770 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,437
( 1,581 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,6581,329
( 1,462 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,751
( 7,426 )
4日目

詳細情報

基本情報


ホースとホースを接続するための継手。
【特長】
・ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配が不要。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース継手 両口ホースジョイント HSのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qホースを固定するバンドで推奨できるものはありますか?
A
オービットバンドを推奨致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース継手 両口ホースジョイント HS
ホース用継手 両口ホースジョイント
ホース継手 ホースジョイント HS
ホース継手 エースジョイント ステンレス製 HS
ホースジョイント
ホース継手
メーカーアソーミスミアソーアソートラスコ中山トラスコ中山
通常価格686-650 -383 -1,997 -1,459 -1,449 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ホース継手ホース用継手ホース継手ホース継手ホース用継手ホース用継手
流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
本体材質C3604BD材黄銅C3604BD材SUS304SPB材黄銅(C3604)黄銅(C3604)
形状ユニオン式ストレートストレートユニオン式ストレートユニオン式ストレートストレートストレート
ホース接続種類竹の子タケノコ竹の子竹の子タケノコタケノコ

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング