17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。

ホース継手 ホースジョイント HS

通常単価(税別)
38329,722
税込単価
42132,694
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

機器とホースを接続するための継手。【特長】・ホース接続部がユニオン式。・機器に取り付けた後もナット部分...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ホース継手 ホースジョイント HSの寸法図

ホース継手 ホースジョイント HSの寸法図

製品仕様

外観

ホース継手 ホースジョイント HSの図1

ホース継手 ホースジョイント HSの図1

ホース継手 ホースジョイント HSの図2

ホース継手 ホースジョイント HSの図2

ホース継手 ホースジョイント HSの図3

ホース継手 ホースジョイント HSの図3

使用条件

使用圧力MAX 3.45MPa
使用温度-50℃~+150℃
材質C3604BD
流体上記材質に悪影響が無い流体

規格表

品番取付
ネジ
寸法(mm)
dφDφD1B1B2d2LaL(約)
HS-1116PT1/8631212PF1/81943
HS-1117PT1/8741212PF1/81943
HS-1107PT1/8741416PF1/42655
HS-1108PT1/884.51416PF1/42655
HS-1109PT1/8951416PF1/42655
HS-1206PT1/4631416PF1/42659
HS-1207PT1/4741416PF1/42659
HS-1208PT1/484.51416PF1/42659
HS-1209PT1/4951416PF1/42659
HS-1210PT1/410.571719PF3/826.559
HS-1306PT3/8631716PF1/42660
HS-1307PT3/8741716PF1/42660
HS-1308PT3/884.51716PF1/42660
HS-1309PT3/8951716PF1/42660
HS-1310PT3/810.571719PF3/826.561
HS-1340PT3/812.792224PF1/23170
HS-1314PT3/814102224PF1/23170
品番取付
ネジ
寸法(mm)
dφDφD1B1B2d2LaL(約)
HS-1316PT3/81611.52224PF1/23170
HS-1408PT1/284.52216PF1/42663
HS-1409PT1/2952216PF1/42663
HS-1410PT1/210.572219PF3/826.563
HS-1440PT1/212.792224PF1/23173
HS-1414PT1/214102224PF1/23173
HS-1416PT1/21611.52224PF1/23173
HS-1420PT1/220.5152730PF3/434.578
HS-1640PT3/412.792724PF1/23176
HS-1614PT3/414102724PF1/23176
HS-1616PT3/41611.52724PF1/23176
HS-1620PT3/420.5152830PF3/434.582
HS-1827PT 127203538PF 147105
HS-1034PT1 1/434244546PF1 1/470142
HS-1040PT1 1/240285055PF1 1/274147
HS-1052PT 252406065PF 293178

注意・禁止事項

各々のジョイントは金属面同士の接触で適正な面圧にて洩れを止める構造の商品なので接触面の傷、打痕、腐食跡には注意してください。
また、過度の締め付けは変形による洩れの発生や残留応力による事後の「応力腐食割れ」を生じる原因になります。

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び

本体六角対辺 B1

(mm)

竹の子外径 D

(mm)

トラスココード

最小発注数量
1 1/4
45
34
515-6025
1個
1 1/2
50
40
515-6033
1個
2
60
52
515-6041
1個
1/8
14
7
515-6050
1個
1/8
14
8
515-6068
1個
1/8
14
9
515-6076
1個
1/8
12
6
374-0439
1個
1/8
12
7
515-6084
1個
1/4
14
6
515-6092
1個
1/4
14
7
374-0447
1個
1/4
14
8
374-0455
1個
1/4
14
9
374-0463
1個
1/4
17
10.5
515-6106
1個
3/8
17
6
515-6114
1個
3/8
17
7
515-6122
1個
3/8
17
8
515-6131
1個
3/8
17
9
515-6149
1個
3/8
17
10.5
374-0471
1個
3/8
22
14
515-6157
1個
3/8
22
16
515-6165
1個
3/8
22
12.7
515-6173
1個
1/2
22
8
515-6181
1個
1/2
22
9
515-6190
1個
1/2
22
10.5
515-6203
1個
1/2
22
14
374-0480
1個
1/2
22
16
374-0498
1個
1/2
27
20.5
515-6211
1個
1/2
22
12.7
374-0501
1個
3/4
27
14
515-6220
1個
3/4
27
16
515-6238
1個
3/4
28
20.5
374-0510
1個
3/4
27
12.7
515-6246
1個
1
35
27
374-0528
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,403
( 10,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,471
( 14,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,722
( 32,694 )
4日目
383
( 421 )
4日目
447
( 492 )
在庫品1日目当日出荷可能
537
( 591 )
在庫品1日目当日出荷可能
394
( 433 )
在庫品1日目当日出荷可能
384
( 422 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
472
( 519 )
4日目
434
( 477 )
在庫品1日目当日出荷可能
434
( 477 )
在庫品1日目当日出荷可能
556
( 612 )
在庫品1日目当日出荷可能
517
( 569 )
4日目
448
( 493 )
4日目
539
( 593 )
4日目
539
( 593 )
4日目
576
( 634 )
在庫品1日目当日出荷可能
929
( 1,022 )
在庫品1日目当日出荷可能
927
( 1,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
962
( 1,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,014
( 1,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
896
( 986 )
在庫品1日目当日出荷可能
896
( 986 )
在庫品1日目当日出荷可能
876
( 964 )
在庫品1日目当日出荷可能
876
( 964 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,603
( 1,763 )
在庫品1日目当日出荷可能
952
( 1,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,855
( 2,041 )
4日目
1,843
( 2,027 )
4日目
1,603
( 1,763 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,952
( 2,147 )
5日目
3,314
( 3,645 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

機器とホースを接続するための継手。
【特長】
・ホース接続部がユニオン式。
・機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことが可能。
・メンテナンスやホースのねじれなどの心配が不要。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース継手 ホースジョイント HSのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
水圧テスト3MPa、常時2MPaの圧力がかかる配管に使用
3
満足度:3.0
製品の仕上がり光沢もよく長い期間御社の製品を使用しています 提案があります 当社では稼働時間によりニップルの取り外し取り...もっと読む

ミスミからのコメント

ご意見並びにご提案頂き誠にありがとうございます。 B1部分の幅が小さく壊れやすいとのこと承知いたしました。 メーカーへお客様の声を共有し、規格改善検討に活用して参ります。 ご連絡頂きありがとうございました。

0人が参考にしています。
工場設備修理
5
満足度:5.0
仕上げが綺麗で目に付く箇所の修理でしたが問題無く使えました。アソーの製品は品質がよいです。
0人が参考にしています。
金型の冷却水経路の部品。
3
満足度:3.0
部品を探す時は、まずミスミHPを開きます。 そこで分からない時は、ネットで探します。 それでも分からない場合は、取引して...もっと読む
0人が参考にしています。
外せるホース継手
5
満足度:5.0
メンテナンスの時外すことができる。ホースニップル+ユニオンを付けるよりも安価で済む。取付時ホースのねじれが出たとき直すこ...もっと読む
0人が参考にしています。
冷却水ホース継手
5
満足度:5.0
今まではホースニップルを使用していましたがホースの着脱が面倒でした。これに交換してからはナットを緩めるだけで着脱出来るよ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qホースを固定するバンドで推奨できるものはありますか?
A
オービットバンドを推奨致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース継手 ホースジョイント HS
ホース継手 両口ホースジョイント HS
ホース継手 エースジョイント ステンレス製 HS
ホースジョイント
ホース継手
ホース用継手 両口ホースジョイント
メーカーアソーアソーアソートラスコ中山トラスコ中山ミスミ
通常価格383-686 -1,997 -1,459 -1,449 -650 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ホース継手ホース継手ホース継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
本体材質C3604BD材C3604BD材SUS304SPB材黄銅(C3604)黄銅(C3604)黄銅
形状ユニオン式ストレートユニオン式ストレートユニオン式ストレートストレートストレートストレート
ホース接続種類竹の子竹の子竹の子タケノコタケノコタケノコ

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング