17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

ホース継手 内ネジ・ホースニップル HF

通常単価(税別)
5231,664
税込単価
5751,830
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

機器とホースを接続するための継手。【特長】・内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能。・ホ...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

外観

内ネジ・ホースニップル HF 図1

内ネジ・ホースニップル HF 図1

内ネジ・ホースニップル HF 図2

内ネジ・ホースニップル HF 図2

内ネジ・ホースニップル HF 図3

内ネジ・ホースニップル HF 図3

使用条件

使用圧力MAX 3.45MPa
使用温度-50℃~+150℃
材質C3604BD
流体上記材質に悪影響が無い流体

規格表

品番取付
ネジ
寸法(mm)
dφDφD1BLaL
HF-1207PT1/474172641
HF-1208PT1/484.5172641
HF-1209PT1/495.5172641
HF-1295PT1/49.55.5172641
HF-1210PT1/410.57172641
HF-1308PT3/884.5212845
HF-1309PT3/895.5212845
HF-1395PT3/89.56212845
HF-1310PT3/810.57212845
HF-1312PT3/8128212845
品番取付
ネジ
寸法(mm)
dφDφD1BLaL
HF-1340PT3/812.79.5212845
HF-1314PT3/81410212845
HF-1316PT3/81611.5212845
HF-1408PT1/284.5242949
HF-1409PT1/295.5242949
HF-1410PT1/210.57242949
HF-1412PT1/2128242949
HF-1440PT1/212.79.5242949
HF-1414PT1/21410242949
HF-1416PT1/21611.5242949

注意・禁止事項

各々のジョイントは金属面同士の接触で適正な面圧にて洩れを止める構造の商品なので接触面の傷、打痕、腐食跡には注意してください。
また、過度の締め付けは変形による洩れの発生や残留応力による事後の「応力腐食割れ」を生じる原因になります。

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び

竹の子外径 D

(mm)

トラスココード

最小発注数量
1/4
7
409-0616
1個
1/4
8
409-0624
1個
1/4
9
409-0632
1個
1/4
10.5
409-0641
1個
1/4
9.5
409-0659
1個
3/8
8
409-0667
1個
3/8
9
409-0675
1個
3/8
10.5
409-0683
1個
3/8
12
409-0691
1個
3/8
14
409-0705
1個
3/8
16
409-0713
1個
3/8
12.7
409-0721
1個
3/8
9.5
409-0730
1個
1/2
8
409-0748
1個
1/2
9
409-0756
1個
1/2
10.5
409-0764
1個
1/2
12
409-0772
1個
1/2
14
409-0781
1個
1/2
16
409-0799
1個
1/2
12.7
409-0802
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
674
( 741 )
在庫品1日目当日出荷可能
750
( 825 )
在庫品1日目当日出荷可能
523
( 575 )
在庫品1日目当日出荷可能
524
( 576 )
在庫品1日目当日出荷可能
773
( 850 )
在庫品1日目当日出荷可能
875
( 963 )
在庫品1日目当日出荷可能
785
( 864 )
在庫品1日目当日出荷可能
775
( 853 )
在庫品1日目当日出荷可能
875
( 963 )
在庫品1日目当日出荷可能
875
( 963 )
在庫品1日目当日出荷可能
668
( 735 )
在庫品1日目当日出荷可能
875
( 963 )
在庫品1日目当日出荷可能
695
( 765 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,655
( 1,821 )
4日目
1,664
( 1,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,525
( 1,678 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,655
( 1,821 )
4日目
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,574
( 1,731 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,516
( 1,668 )
4日目

詳細情報

基本情報

機器とホースを接続するための継手。
【特長】
・内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能。
・ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定して使用。
【用途】
・機器とホースの接続に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース継手 内ネジ・ホースニップル HFのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
ホース接続
5
満足度:5.0
在庫のカプラとつなぐために購入。 ホースバンドで漏れずにしっかり止まっています。
0人が参考にしています。
エアホース
5
満足度:5.0
アソーのニップルは価格の割には使い勝手がよくコストパホーマンスが良いt思う
0人が参考にしています。
ねじ配管をチューブに変換
5
満足度:5.0
安価なのに高品位でよかったです。6mmのチューブに接続できるめねじアダプターは少なかったので助かりました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qホースを固定するバンドで推奨できるものはありますか?
A
オービットバンドを推奨致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース継手 内ネジ・ホースニップル HF
ホース継手 内ネジ・エースニップル ステンレス製 HF
ウレタンホースジョイント(内ネジタイプ)
継手 内ネジ竹の子 M240BM
ホース継手
メガホース専用継手 メガフィッティング ホースニップル
メーカーアソーアソー八興ミヤコトラスコ中山千代田通商
通常価格523-1,288 -409 -1,084 -1,449 -538 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜4日目〜
種類ホース継手ホース継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 蒸気 / 油水 / 空気 / 油空気 / 油
本体材質C3604BD材SUS304SPB材真鍮黄銅製黄銅(C3604)黄銅
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ホース接続種類竹の子竹の子ナットタケノコタケノコ袋ナット
よく一緒に購入される商品

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング