メカニカル部品技術窓口
口径の大きいタイプのホースニップル。【特長】・熱間鍛造で作られており、ピンホールもなく堅牢で、しかもリ...
詳細を確認
ホース継手 デカニップル(鍛造製) HNの寸法図

ホース継手 デカニップル(鍛造製) 図1

ホース継手 デカニップル(鍛造製)図2

ホース継手 デカニップル(鍛造製) 図3
| 使用圧力 | MAX 3.45MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -50℃~+150℃ |
| 材質 | C3771BD |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |
| 品番 | 取付ネジ | 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | φD | φD1 | B | La | L | |
| HN-1827 | PT1 | 27 | 20.5 | 35 | 41.5 | 73.5 |
| HN-1034 | PT1-1/4 | 34 | 24 | 45 | 58 | 96 |
| HN-1040 | PT1-1/2 | 40 | 30 | 51 | 61 | 100 |
| HN-1052 | PT2 | 52 | 40 | 63 | 86 | 132 |
各々のジョイントは金属面同士の接触で適正な面圧にて洩れを止める構造の商品なので接触面の傷、打痕、腐食跡には注意してください。
また、過度の締め付けは変形による洩れの発生や残留応力による事後の「応力腐食割れ」を生じる原因になります。
口径の大きいタイプのホースニップル。
【特長】
・熱間鍛造で作られており、ピンホールもなく堅牢で、しかもリーズナブルな価格。
・ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用。
・ホース用のバンド(オービットホースバンド参照)も用意。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

アソー
ホース継手 ホースニップル HN
4.5通常価格(税別):123円~

ミスミ
ホース用継手 ジョイントニップル
4.4通常価格(税別):440円~

アソー
ホース継手 エースニップル ステンレス製 HN
4.8通常価格(税別):638円~
![ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005434113/221005434113_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
トヨックス
ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]
4.8通常価格(税別):1,813円~

キッツ
ステンレス鋼製六角ホースニップル継手ねじ込み形(PW)
4.3通常価格(税別):967円~

ミスミ
ホース用継手 めねじニップル
4.9通常価格(税別):1,070円~

アソー
ホース継手 ホースジョイント HS
4.2通常価格(税別):383円~

コーヨー
ホース継手 ニップル
4.7通常価格(税別):261円~