17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が54型番あります。

ホース継手 ホースニップル HN

未確定:候補が54型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ホース継手 ホースニップル HN 外形図

ホース継手 ホースニップル HNの寸法図

製品仕様

  • 使用圧力:MAX 3.45MPa
  • 使用温度:-50℃~+150℃
  • 材質:C3604BD
  • 流体:上記材質に悪影響が無い流体。

規格表

品番取付
ネジ
寸法(mm)
dφDφD1BLaL
HN-1105PT1/852.5122034
HN-1106PT1/863122034
HN-1165PT1/86.53.5122034
HN-1107PT1/874122034
HN-1108PT1/885122034
HN-1109PT1/895.5122034
HN-1110PT1/810.56122034
HN-1112PT1/8126122034
HN-1206PT1/463142641
HN-1265PT1/46.53.5142641
HN-1207PT1/474142641
HN-1208PT1/484.5142641
HN-1209PT1/495142641
HN-1295PT1/49.55.5142641
品番取付
ネジ
寸法(mm)
dφDφD1BLaL
HN-1210PT1/410.57142641
HN-1212PT1/4128.5142641
HN-1240PT1/412.79142641
HN-1213PT1/4139142641
HN-1214PT1/4149142641
HN-1216PT1/4169172946
HN-1306PT3/863172946
HN-1307PT3/874172946
HN-1308PT3/884.5172946
HN-1309PT3/895.5172946
HN-1395PT3/89.55.5172946
HN-1310PT3/810.57172946
HN-1312PT3/8128172946
HN-1340PT3/812.78.5172946
品番取付
ネジ
寸法(mm)
dφDφD1BLaL
HN-1313PT3/813.59.5172946
HN-1314PT3/81410172946
HN-1316PT3/81611.5172946
HN-1406PT1/263222950
HN-1407PT1/273.5222950
HN-1408PT1/284222950
HN-1409PT1/295222950
HN-1410PT1/210.56222950
HN-1412PT1/2127.5222950
HN-1440PT1/212.78222950
HN-1413PT1/213.59.5222950
HN-1414PT1/21410222950
HN-1416PT1/21611222950
品番取付
ネジ
寸法(mm)
dφDφD1BLaL
HN-1419PT1/21914222950
HN-1420PT1/220.514222950
HN-1421PT1/22114222950
HN-1614PT3/4149.5273660
HN-1616PT3/41610273660
HN-1619PT3/41913273660
HN-1620PT3/420.515273660
HN-1621PT3/42115273660
HN-1626PT3/42619.5273660
HN-1627PT3/42720273660
HN-1814PT 1149.5353668
HN-1820PT 120.514354274
HN-1834PT 13425.53541.573.5

注意・禁止事項

各々のジョイントは金属面同士の接触で適正な面圧にて洩れを止める構造の商品なので接触面の傷、打痕、腐食跡には注意してください。
また、過度の締め付けは変形による洩れの発生や残留応力による事後の「応力腐食割れ」を生じる原因になります。

型番リスト

表示件数

本体材質

接続ねじの呼び

竹の子外径 D

(mm)

トラスココード

最小発注数量
[黄銅] C3604BD材
1/8
5
374-0013
1個
[黄銅] C3604BD材
1/8
6
374-0021
1個
[黄銅] C3604BD材
1/8
7
374-0030
1個
[黄銅] C3604BD材
1/8
8
374-0048
1個
[黄銅] C3604BD材
1/8
9
374-0056
1個
[黄銅] C3604BD材
1/8
10.5
374-0064
1個
[黄銅] C3604BD材
1/8
12
409-0934
1個
[黄銅] C3604BD材
1/8
6.5
409-0942
1個
[黄銅] C3604BD材
1/4
6
374-0072
1個
[黄銅] C3604BD材
1/4
7
374-0081
1個
[黄銅] C3604BD材
1/4
8
374-0099
1個
[黄銅] C3604BD材
1/4
9
374-0102
1個
[黄銅] C3604BD材
1/4
10.5
374-0111
1個
[黄銅] C3604BD材
1/4
12
374-0129
1個
[黄銅] C3604BD材
1/4
13
409-0951
1個
[黄銅] C3604BD材
1/4
14
374-0137
1個
[黄銅] C3604BD材
1/4
16
409-0969
1個
[黄銅] C3604BD材
1/4
12.7
409-0977
1個
[黄銅] C3604BD材
1/4
6.5
409-0985
1個
[黄銅] C3604BD材
1/4
9.5
409-0993
1個
[黄銅] C3604BD材
3/8
6
409-1001
1個
[黄銅] C3604BD材
3/8
7
409-1019
1個
[黄銅] C3604BD材
3/8
8
374-0145
1個
[黄銅] C3604BD材
3/8
9
374-0153
1個
[黄銅] C3604BD材
3/8
10.5
374-0161
1個
[黄銅] C3604BD材
3/8
12
374-0170
1個
[黄銅] C3604BD材
3/8
13.5
374-0188
1個
[黄銅] C3604BD材
3/8
14
374-0196
1個
[黄銅] C3604BD材
3/8
16
374-0200
1個
[黄銅] C3604BD材
3/8
12.7
374-0218
1個
[黄銅] C3604BD材
3/8
9.5
409-1027
1個
[黄銅] C3604BD材
1/2
6
409-1035
1個
[黄銅] C3604BD材
1/2
7
409-1043
1個
[黄銅] C3604BD材
1/2
8
374-0226
1個
[黄銅] C3604BD材
1/2
9
374-0234
1個
[黄銅] C3604BD材
1/2
10.5
374-0242
1個
[黄銅] C3604BD材
1/2
12
374-0251
1個
[黄銅] C3604BD材
1/2
13.5
374-0269
1個
[黄銅] C3604BD材
1/2
14
374-0277
1個
[黄銅] C3604BD材
1/2
16
374-0285
1個
[黄銅] C3604BD材
1/2
19
374-0293
1個
[黄銅] C3604BD材
1/2
20.5
374-0307
1個
[黄銅] C3604BD材
1/2
21
409-1051
1個
[黄銅] C3604BD材
1/2
12.7
374-0315
1個
[黄銅] C3604BD材
3/4
14
409-1060
1個
[黄銅] C3604BD材
3/4
16
409-1078
1個
[黄銅] C3604BD材
3/4
19
374-0323
1個
[黄銅] C3604BD材
3/4
20.5
374-0331
1個
[黄銅] C3604BD材
3/4
21
374-0340
1個
[黄銅] C3604BD材
3/4
26
374-0358
1個
[黄銅] C3604BD材
3/4
27
374-0366
1個
[黄銅] C3604BD材
1
14
409-1086
1個
[黄銅] C3771BD材(鍛造材)
1
20.5
374-0374
1個
[黄銅] C3604BD材
1
34
374-0382
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123
( 135 )
在庫品1日目当日出荷可能
186
( 205 )
在庫品1日目当日出荷可能
186
( 205 )
在庫品1日目当日出荷可能
186
( 205 )
在庫品1日目当日出荷可能
186
( 205 )
在庫品1日目当日出荷可能
223
( 245 )
在庫品1日目当日出荷可能
276
( 304 )
在庫品1日目当日出荷可能
186
( 205 )
在庫品1日目当日出荷可能
293
( 322 )
在庫品1日目当日出荷可能
269
( 296 )
在庫品1日目当日出荷可能
269
( 296 )
在庫品1日目当日出荷可能
269
( 296 )
在庫品1日目当日出荷可能
293
( 322 )
在庫品1日目当日出荷可能
293
( 322 )
在庫品1日目当日出荷可能
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
486
( 535 )
在庫品1日目当日出荷可能
257
( 283 )
在庫品1日目当日出荷可能
293
( 322 )
在庫品1日目当日出荷可能
293
( 322 )
在庫品1日目当日出荷可能
427
( 470 )
在庫品1日目当日出荷可能
429
( 472 )
在庫品1日目当日出荷可能
423
( 465 )
在庫品1日目当日出荷可能
423
( 465 )
在庫品1日目当日出荷可能
327
( 360 )
在庫品1日目当日出荷可能
423
( 465 )
在庫品1日目当日出荷可能
429
( 472 )
在庫品1日目当日出荷可能
352
( 387 )
在庫品1日目当日出荷可能
445
( 490 )
在庫品1日目当日出荷可能
352
( 387 )
在庫品1日目当日出荷可能
351
( 386 )
在庫品1日目当日出荷可能
567
( 624 )
在庫品1日目当日出荷可能
532
( 585 )
在庫品1日目当日出荷可能
529
( 582 )
在庫品1日目当日出荷可能
372
( 409 )
在庫品1日目当日出荷可能
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
416
( 458 )
在庫品1日目当日出荷可能
441
( 485 )
在庫品1日目当日出荷可能
525
( 578 )
在庫品1日目当日出荷可能
554
( 609 )
在庫品1日目当日出荷可能
505
( 556 )
在庫品1日目当日出荷可能
567
( 624 )
在庫品1日目当日出荷可能
363
( 399 )
在庫品1日目当日出荷可能
778
( 856 )
在庫品1日目当日出荷可能
698
( 768 )
在庫品1日目当日出荷可能
698
( 768 )
在庫品1日目当日出荷可能
669
( 736 )
在庫品1日目当日出荷可能
712
( 783 )
在庫品1日目当日出荷可能
768
( 845 )
在庫品1日目当日出荷可能
833
( 916 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,933
( 2,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,614
( 1,775 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,067
( 2,274 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

機器とホースを接続するための継手。
【特長】
・ホースを接続するための外ネジ付きのニップル。
・面間も短く、1mm刻みの外径のタイプを揃えており、様々なホースに対応可能。
【用途】
・ホースの接続に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース継手 ホースニップル HNのレビュー
4.5平均満足度:4.551件のレビュー
真空ホースの取り付け
5
満足度:5.0
真空引きを行うため、真空槽に真空ホースを取り付けるのにタップを立てて使用しています。 漏れも無くとても良い商品です。ホー...もっと読む
1人が参考にしています。
農業用水タンクの出口バルブに接続。
5
満足度:5.0
継ぎ手自体の作りもいいしバルブトノネジ部はめあいもスム−ズでした。タケノコ部もホ−ス接続の際、きつくもなくゆるくもなくそ...もっと読む
1人が参考にしています。
金型冷却用
5
満足度:5.0
金型冷却用ホース継ぎ手として使用。 急遽、数が足らないことがあるため、短納で大変助かります。 問題なく使用できました。
1人が参考にしています。
配管作業
5
満足度:5.0
様々な機械類に毎回使用しておりますが精度や強度など信頼できる商品です。
0人が参考にしています。
水回りの継手に
5
満足度:5.0
φ20のホースの接続に使用しました。 値段は安く選定が楽で、納期が早いです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qホースを固定するバンドで推奨できるものはありますか?
A
オービットバンドを推奨致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース継手 ホースニップル HN
金属管継手 HN型(ホースニップル)
ステンレス鋼製ねじ込み継手 ホースニップル 6HN
ホース継手 エースニップル ステンレス製 HN
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ホースニップル<HN>
ホース継手 デカニップル(鍛造製) HN
メーカーアソーオンダ製作所オーエヌ工業アソーMIEテクノアソー
通常価格123-362 -2,215 -638 -561 -1,310 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
種類ホース継手ホースニップルホース用継手ホース継手ホース用継手ホース継手
流体水 / 空気 / 油冷温水 / エアー / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / 油
形状ストレートニップルストレートストレートストレートストレート
ホース接続種類竹の子タケノコタケノコ竹の子タケノコ竹の子
接続種類ニップル(おねじ)おねじおねじニップル(おねじ)おねじニップル(おねじ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング