メカニカル部品技術窓口
機器とホースを接続するための継手。【特長】・ホース接続部がユニオン式。・機器に取り付けた後もナット部分...
詳細を確認
ステンレス製 HSの寸法図

ステンレス製 HS参考図1

ステンレス製 HS参考図2

ステンレス製 HS参考図3
| 使用圧力 | MAX 3.45MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -50℃~+150℃ |
| 材質 | SUS304 |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |
| 品番 | 取付ネジ | 寸法(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | φD | φD1 | B1 | B2 | d2 | La | L(約) | |
| HS-7107 | PT1/8 | 7 | 4 | 12 | 12 | PF1/8 | 20 | 44 |
| HS-7208 | PT1/4 | 8 | 5 | 14 | 16 | PF1/4 | 24 | 57 |
| HS-7209 | PT1/4 | 9 | 5 | 14 | 16 | PF1/4 | 24 | 57 |
| HS-7310 | PT3/8 | 10.5 | 7 | 17 | 19 | PF3/8 | 25 | 60 |
| HS-7414 | PT1/2 | 14 | 10.5 | 22 | 24 | PF1/2 | 27 | 69 |
| HS-7416 | PT1/2 | 16 | 11.5 | 22 | 24 | PF1/2 | 27 | 69 |
| HS-7620 | PT3/4 | 20.5 | 15 | 29 | 30 | PF3/4 | 33 | 80 |
各々のジョイントは金属面同士の接触で適正な面圧にて洩れを止める構造の商品なので接触面の傷、打痕、腐食跡には注意してください。
また、過度の締め付けは変形による洩れの発生や残留応力による事後の「応力腐食割れ」を生じる原因になります。
機器とホースを接続するための継手。
【特長】
・ホース接続部がユニオン式。
・機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことが可能。
・メンテナンスやホースのねじれなどの心配不要。
・SUS304製で耐食性に優れる。
【用途】
・機器とホースを接続する際に便利。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

アソー
ホース継手 ホースニップル HN
4.5通常価格(税別):123円~

ミスミ
ホース用継手 ジョイントニップル
4.4通常価格(税別):440円~

アソー
ホース継手 エースニップル ステンレス製 HN
4.8通常価格(税別):638円~

リガルジョイント
ホース用継手 カンタッチ TH
4通常価格(税別):2,879円~

コーヨー
ホース継手 ニップル
4.7通常価格(税別):261円~

キッツ
ステンレス鋼製六角ホースニップル継手ねじ込み形(PW)
4.3通常価格(税別):967円~

アソー
ホース継手 内ネジ・ホースニップル HF
5通常価格(税別):523円~

ミスミ
ホース用継手 めねじニップル
4.9通常価格(税別):1,070円~