17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

  • 二次側(制御側) 取付ネジ呼び D

  • ハンドル形状

    • レバー
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

黄銅製 メーターボール(ボールバルブ)VG

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

メーターボール(ボールバルブ) 黄銅製 VG:関連画像

参考図1

メーターボール(ボールバルブ) 黄銅製 VG:関連画像

参考図2

メーターボール(ボールバルブ) 黄銅製 VG:関連画像

参考図3

メーターボール(ボールバルブ) 黄銅製 VG:関連画像

参考図4

メーターボール(ボールバルブ) 黄銅製 VG:関連画像

参考図5

メーターボール(ボールバルブ) 黄銅製 VG:関連画像

参考図6

製品仕様

使用圧力MAX 0.98MPa
使用温度-10(凍結無き事)~+80℃
弁箱耐圧検査1.5MPa
弁座漏れ検査0.6MPa
ボディ材質C3771BD
スピンドル材質C3604
Oリング材質NBR
流体上記材質に悪影響が無い流体

規格表

型番寸法
VG-1022PF1/4×PT1/4
VG-1033PF3/8×PT3/8
VG-1122PF1/4×PT1/4
VG-1133PF3/8×PT3/8

型番リスト

表示件数

一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

二次側(制御側) 取付ネジ呼び D

ハンドル形状

使用圧力範囲

(MPa)

最小発注数量
1/4B(8A)
1/4B(8A)
[レバー] レバー
~0.98
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
[レバー] レバー
~0.98
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
蝶形ハンドル
-
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
蝶形ハンドル
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,261
( 1,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
4日目
1,586
( 1,745 )
4日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】アソー
【材質】
本体:C3771BD
【構造】
レデューストボア

ゲージ側が平行(PF)内ネジ、配管側がテーパー(PT)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブ。
【特長】
・メートルコックをボールバルブで実現
【用途】
・各種配管に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅製 メーターボール(ボールバルブ)VGのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
メンテナンスや部品単体販売等で使用しています
5
満足度:5.0
当社の製品及びメンテナンス時交換品・部品単体販売等で使用しています。当社と取引のある問屋がアソーを取り扱っていたため、ま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS対応していますか?
A
非対応となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅製 メーターボール(ボールバルブ)VG
メーターボール(ボールバルブ) ステンレス製 VG
黄銅製ボールバルブ BBSシリーズ(レバーハンドル型)
黄銅製ボールバルブ BBSシリーズ(蝶ハンドル型)
黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み
黄銅製 400型 ねじ込み形3方ボールバルブ
メーカーアソーアソーハマイハマイキッツ東洋バルヴ
通常価格1,261-3,224 -1,497 -1,497 -4,886 -5,997 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
本体形状ストレートストレートストレートストレート横形3方向横形3方向
本体材質C3771BDSCS13C3771C3771黄銅C3771BE
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス
ボールバルブ種類レデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアスタンダードボアスタンダードボア
一次側(供給側) 接続種類 ARc(PT)Rc(PT)RcRcRcRc

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング