17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 7000シリーズ SM 外・内ネジ型

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブ

外・内ネジ型1

外・内ネジ型1

外・内ネジ型2

外・内ネジ型2

外・内ネジ型3

外・内ネジ型3

寸法図・寸法表

寸法図

寸法図

品番φdA(R)D(Rc)L1LH(約)
SM-70114.51/8 1/8223855
SM-7022 51/4 1/4 244253
SM-703353/8 3/8 274753

製品仕様

使用圧力MAX1.96MPa
使用温度-20℃(凍結無き事)~+150℃
弁箱耐圧検査3.0MPa
弁座漏れ検査0.6MPa
ボディ材質SUS304
スピンドル材質SUS304
Oリング材質PTFE
流体上記材質に悪影響が無い流体

型番リスト

表示件数

一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

二次側(制御側) 取付ネジ呼び D

トラスココード

RoHS?最小発注数量
1/8B(6A)
1/8B(6A)
515-8788
10
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
515-8796
10
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
515-8800
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,246
( 12,371 )
8日目
11,761
( 12,937 )
8日目
12,566
( 13,823 )
8日目

詳細情報

基本情報

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブ。
【特長】
・ロック機構と開度指示機構を、標準装備。
・経済性・利便性・耐蝕性を追求。
・流量の制御弁。
【用途】
・化学・医療・水産関連の機械・器具等に最適。

商品担当おすすめ

  • エーチェック ソケットタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ソケットタイプ

    エーチェックはチッコロ同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>チッコロと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • エーチェック ニップルタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ニップルタイプ

    エーチェックはチッコロ同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>チッコロと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 7000シリーズ SM 外・内ネジ型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qなぜ流体方向が決まっているのですか?
A
ニードルバルブの構造上、二次側から流すと重力により全閉状態でももれる可能性があるからです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 7000シリーズ SM 外・内ネジ型
チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) SM 外・内ネジ型
チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 8000シリーズ SM 外・内ネジ型
チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 7000シリーズ SS 両外ネジ型
チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 7000シリーズ SW 両内ネジ型
チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) SS 両外ネジ型
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格11,246-6,679 -13,163 -10,617 -10,628 -8,288 -
通常出荷日8日目4日目8日目8日目8日目4日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
一次側(供給側) 接続種類 AR(PT)R(PT)R(PT)R(PT)Rc(PT)R(PT)
二次側(制御側) 接続種類 DRc(PT)Rc(PT)Rc(PT)R(PT)Rc(PT)R(PT)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング