メカニカル部品技術窓口
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーなタイプの小型ニードルバルブ。【特長...
詳細を確認
両内ネジ型1

両内ネジ型2

両内ネジ型3

寸法図
| 品番 | φd | A(Rc) | D(Rc) | L1 | L | H(約) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW-7011 | 4.5 | 1/8 | 1/8 | 16 | 32 | 55 |
| SW-7022 | 5 | 1/4 | 1/4 | 18 | 36 | 53 |
| SW-7033 | 5 | 3/8 | 3/8 | 20 | 40 | 53 |
| 使用圧力 | MAX 1.96MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -20℃(凍結無き事)〜+150℃ |
| 弁箱耐圧検査 | 3.0MPa |
| 弁座漏れ検査 | 0.6MPa |
| ボディ材質 | SUS304 |
| スピンドル材質 | SUS304 |
| Oリング材質 | PTFE |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーなタイプの小型ニードルバルブ。
【特長】
・ロック機構と開度指示機構を、標準装備。
・経済性・利便性・耐蝕性を追求。
・流量の制御弁。
【用途】
・化学・医療・水産関連の機械・器具等に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
小型ニードルバルブ ステンレス 両めねじタイプ
5通常価格(税別):6,060円~

ミスミ
小型ニードルバルブ PTメス PTメス
4.5通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
小型ニードルバルブ PTオス PTオス
4通常価格(税別):1,190円~

ミスミ
小型ニードルバルブ 両めねじタイプ
4.8通常価格(税別):2,260円~

フジキン
ステンレス鋼製 3MPa ニードルストップバルブ
3.3通常価格(税別):6,619円~

ミスミ
小型ニードルバルブ PTオス PTメス
5通常価格(税別):1,110円

ミスミ
小型ニードルバルブ おねじめねじタイプ
5通常価格(税別):2,260円~

フジキン
黄銅製 1MPa ニードルストップバルブ
3通常価格(税別):1,058円~

キッツ
黄銅製10Kニードルバルブねじ込み
0通常価格(税別):4,923円~