17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) SW 両内ネジ型

通常単価(税別)
8,2889,088
税込単価
9,1179,997
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーなタイプの小型ニードルバルブ。【特長...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーなタイプの小型ニードルバルブ

両内ネジ型1

両内ネジ型1

両内ネジ型2

両内ネジ型2

両内ネジ型3

両内ネジ型3

寸法図・寸法表

寸法図

寸法図

品番φdA(Rc)D(Rc)φd0L1LH(約)
SW-10114.51/81/814163255
SW-102251/41/414183653
SW-103353/83/814204053

製品仕様

使用圧力MAX 1.96MPa
使用温度-20℃(凍結無き事)~+150℃
弁箱耐圧検査3.0MPa
弁座漏れ検査0.6MPa
ボディ材質SUS304
スピンドル材質SUS304
Oリング材質PTFE
流体上記材質に悪影響が無い流体

型番リスト

表示件数

一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

二次側(制御側) 取付ネジ呼び D

トラスココード

RoHS?最小発注数量
1/8B(6A)
1/8B(6A)
295-0651
10
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
295-0669
10
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
295-0677
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,288
( 9,117 )
4日目
8,488
( 9,337 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,088
( 9,997 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーなタイプの小型ニードルバルブ。
【特長】
・パネル取付機能とロック機構を、標準装備。
・経済性・利便性・耐蝕性を追求。
・流量の制御弁。
【用途】
・化学・医療・水産関連の機械・器具等に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • エーチェック ソケットタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ソケットタイプ

    エーチェックはチッコロ同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>チッコロと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • エーチェック ニップルタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ニップルタイプ

    エーチェックはチッコロ同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>チッコロと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) SW 両内ネジ型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアー調整
5
満足度:5.0
実験装置の流量調整に使用しました。ロックねじ付きなので勝手に流量が変わる事なく使用できています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qなぜ流体方向が決まっているのですか?
A
ニードルバルブの構造上、二次側から流すと重力により全閉状態でももれる可能性があるからです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) SW 両内ネジ型
チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 7000シリーズ SW 両内ネジ型
チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 8000シリーズ SW 両内ネジ型
チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) SM 外・内ネジ型
チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) SS 両外ネジ型
チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 7000シリーズ SM 外・内ネジ型
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格8,288-10,628 -12,714 -6,679 -8,288 -11,246 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目8日目4日目4日目〜8日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
一次側(供給側) 接続種類 ARc(PT)Rc(PT)Rc(PT)R(PT)R(PT)R(PT)
二次側(制御側) 接続種類 DRc(PT)Rc(PT)Rc(PT)Rc(PT)R(PT)Rc(PT)
よく一緒に購入される商品

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング