メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

  • 二次側(制御側) 取付ネジ呼び D

  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 7000シリーズ CW 両内ネジ型

通常単価(税別)
6,849
税込単価
7,534
通常出荷日:8日目

一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーなタイプの小型ニードルバルブ。【特長...

詳細を確認

型番:

CW-7022
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CW-7022の仕様・寸法情報

本体形状
[ストレート] ストレート
本体材質
C3771BE
使用流体
水 / 空気 / 油
一次側(供給側) 接続種類 A
[Rc(R)] Rc(PT)
一次側(供給側) 取付ネジ呼び A
1/4B(8A)
二次側(制御側) 接続種類 D
[Rc(R)] Rc(PT)
二次側(制御側) 取付ネジ呼び D
1/4B(8A)
ハンドル形状
金属製丸ハンドル
本体ライニング
なし
使用温度範囲(℃)
-10~80
使用圧力
0.98MPa以下
トラスココード
515-4618
RoHS?
10
-
-

商品情報

一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーなタイプの小型ニードルバルブ

両内ネジ型 図1

両内ネジ型 図1

両内ネジ型 図2

両内ネジ型 図2

両内ネジ型 図3

両内ネジ型 図3

寸法図・寸法表

寸法図

寸法図

品番φdA(Rc)D(Rc)L1LH(約)
CW-701141/81/8163247
CW-702251/41/4183649
CW-703353/83/8204049

製品仕様

使用圧力MAX 0.98MPa
使用温度-10℃(凍結無き事)~+80℃
弁箱耐圧検査1.5MPa
弁座漏れ検査0.6MPa
ボディ材質C3771BD
スピンドル材質C3604BD
Oリング材質NBR70-1
流体上記材質に悪影響が無い流体

型番リスト

表示件数
型番
CW-7022

一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

二次側(制御側) 取付ネジ呼び D

トラスココード

RoHS?最小発注数量
1/4B(8A)
1/4B(8A)
515-4618
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,849
( 7,534 )
8日目

詳細情報

基本情報

一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーなタイプの小型ニードルバルブ。
【特長】
・ロック機構と開度指示機構を標準装備。

商品担当おすすめ

  • エーチェック ソケットタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ソケットタイプ

    エーチェックはチッコロ同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>チッコロと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • エーチェック ニップルタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ニップルタイプ

    エーチェックはチッコロ同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>チッコロと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 7000シリーズ CW 両内ネジ型の型番CW-7022のページです。 型番CW-7022に関する仕様情報を記載しております。
チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 7000シリーズ CW 両内ネジ型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qなぜ流体方向が決まっているのですか?
A
ニードルバルブの構造上、二次側から流すと重力により全閉状態でももれる可能性があるからです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 7000シリーズ CW 両内ネジ型
チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) ストレート型 CW 両内ネジ型
チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 6000シリーズ CM 外・内ネジ型
チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 7000シリーズ SW 両内ネジ型
チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CR 銅管用リング型
チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CF 銅管用フレアー型
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格6,8491,5984,906 -10,628 -1,652 -1,650 -
通常出荷日8日目在庫品1日目8日目8日目在庫品1日目〜4日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートアングルアングル
本体材質C3771BEC3771BEC3771BESUS304C3771BEC3771BE
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
一次側(供給側) 接続種類 ARc(PT)Rc(PT)Rc(PT)Rc(PT)R(PT)R(PT)
二次側(制御側) 接続種類 DRc(PT)Rc(PT)R(PT)Rc(PT)銅管用リング型銅管用フレアー型

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト