メカニカル部品技術窓口
一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブ。【特長】...
詳細を確認
外・内ネジ型1

外・内ネジ型2

外・内ネジ型3

寸法図
| 品番 | φd | A(Rc) | D(R) | φdo | L1 | L | H(約) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-6011 | 4 | 1/8 | 1/8 | 14 | 22 | 38 | 47 |
| CM-6022 | 5 | 1/4 | 1/4 | 14 | 24 | 42 | 49 |
| CM-6033 | 5 | 3/8 | 3/8 | 14 | 25 | 45 | 49 |
| 使用圧力 | MAX 0.98MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10℃(凍結無き事)~+80℃ |
| 弁箱耐圧検査 | 1.5MPa |
| 弁座漏れ検査 | 0.6MPa |
| ボディ材質 | C3771BD |
| スピンドル材質 | C3604BD |
| Oリング材質 | NBR70-1 |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |
一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブ。
【特長】
・最も利用頻度の高い取り付け形状。
・パネル取付機能とロック機構を、標準装備。
・使い易く、経済的でその上流量微調整ができる。
【用途】
・各種配管に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
小型ニードルバルブ ステンレス 両めねじタイプ
5通常価格(税別):6,060円~

ミスミ
小型ニードルバルブ PTメス PTメス
4.5通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
小型ニードルバルブ PTオス PTメス
5通常価格(税別):1,110円

ミスミ
小型ニードルバルブ おねじめねじタイプ
5通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
小型ニードルバルブ PTオス PTオス
4通常価格(税別):1,190円~

フジキン
黄銅製 1MPa ニードルストップバルブ
3通常価格(税別):1,058円~

ミスミ
小型ニードルバルブ 両めねじタイプ
4.8通常価格(税別):2,260円~

フジキン
ステンレス鋼製 3MPa ニードルストップバルブ
3.3通常価格(税別):6,619円~

IBS
マルチダイヤル付ニードルバルブ(流量調整弁)FMNV2シリーズ 精密型
0通常価格(税別):34,657円~