メカニカル部品技術窓口
一次側がテーパー(PT)外ネジで、二次側が銅管をフレアーナットで挟み込むタイプの、小型ニードルバルブ。...
詳細を確認
フレアー型 図1

フレアー型 図2

フレアー型 図3

寸法図
| 品番 | φd | A(R) | φD | L | H1 | H(約) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-3106 | 5 | 1/8 | 6 | 30 | 23 | 44 |
| CF-3206 | 5 | 1/4 | 6 | 30 | 23 | 44 |
| CF-3202 | 5 | 1/4 | 6.35 | 30 | 23 | 44 |
| CF-3208 | 5 | 1/4 | 8 | 30 | 23 | 44 |
| CF-3308 | 5 | 3/8 | 8 | 31 | 25 | 44 |
| CF-3303 | 5 | 3/8 | 9.53 | 33 | 25 | 44 |
| CF-3310 | 5 | 3/8 | 10 | 33 | 25 | 44 |
| 使用圧力 | MAX 0.98MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10℃(凍結無き事)~+80℃ |
| 弁箱耐圧検査 | 1.5MPa |
| 弁座漏れ検査 | 0.6MPa |
| ボディ材質 | C3771BD |
| スピンドル材質 | C3604BD |
| Oリング材質 | NBR70-1 |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |
一次側がテーパー(PT)外ネジで、二次側が銅管をフレアーナットで挟み込むタイプの、小型ニードルバルブ。
【特長】
・取り付けには、ナットを通した銅管の端面を拡管することが必要。
・使い易く、経済的でその上流量微調整が出来る。
・ニードルバルブと継手の一体化により、あらゆる用途に即応できる様、バリエーションも豊富に用意。
・ボディの外部とニードルにクロームメッキを施し、機密の向上と要部の損傷を防止し操作がスムーズ。
・優れた機能美(DEslaNPAT)特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高める。
【用途】
・各種配管に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
小型ニードルバルブ ステンレス 両めねじタイプ
5通常価格(税別):6,060円~

ミスミ
小型ニードルバルブ PTメス PTメス
4.5通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
小型ニードルバルブ PTオス PTメス
5通常価格(税別):1,110円

ミスミ
小型ニードルバルブ おねじめねじタイプ
5通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
小型ニードルバルブ PTオス PTオス
4通常価格(税別):1,190円~

フジキン
黄銅製 1MPa ニードルストップバルブ
3通常価格(税別):1,058円~

ミスミ
小型ニードルバルブ 両めねじタイプ
4.8通常価格(税別):2,260円~

フジキン
ステンレス鋼製 3MPa ニードルストップバルブ
3.3通常価格(税別):6,619円~

IBS
マルチダイヤル付ニードルバルブ(流量調整弁)FMNV2シリーズ 精密型
0通常価格(税別):34,657円~