17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CR 銅管用リング型

通常単価(税別)
1,6522,283特別価格
税込単価
1,8172,511特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

一次側がテーパー(PT)外ネジで、二次側が銅管などをリングスリーブで簡単に取り付けができるタイプ。【特...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

一次側がテーパー(PT)外ネジで、二次側が銅管などをリングスリーブで簡単に取り付けができるタイプ

参考図1

参考図1

参考図2

参考図2

参考図3

参考図3

寸法図・寸法表

寸法図

寸法図

品番φdA(R)φDLH1H(約)
CR-310651/86302344
CR-320651/46302344
CR-320251/46.35302344
CR-320851/48312344
CR-330853/88322544
CR-330353/89.53352544
CR-331053/810352544

製品仕様

使用圧力MAX0.98MPa
使用温度-10℃(凍結無き事)~+80℃
弁箱耐圧検査1.5MPa
弁座漏れ検査0.6MPa
ボディ材質C3771BD
スピンドル材質C3604BD
oリング材質NBR70-1
流体上記材質に悪影響が無い流体

型番リスト

表示件数

一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

二次側(制御側) 適用管外径 D

(φ)

トラスココード

最小発注数量
1/8B(6A)
6
515-4405
1個
1/4B(8A)
6.35
515-4413
1個
1/4B(8A)
6
410-3149
1個
1/4B(8A)
8
410-3157
1個
3/8B(10A)
9.53
515-4421
1個
3/8B(10A)
8
515-4430
1個
3/8B(10A)
10
515-4448
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,832
( 2,015 )
4日目
1,886
( 2,075 )
4日目
1,652
( 1,817 )
4日目
2,2831,141
( 1,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,141
( 2,355 )
4日目
2,124
( 2,336 )
4日目
1,980
( 2,178 )
4日目

詳細情報

基本情報

一次側がテーパー(PT)外ネジで、二次側が銅管などをリングスリーブで簡単に取り付けができるタイプ。
【特長】
・簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能に。
・各管のサイズに合わせたバリエーションを、多品種用意。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • エーチェック ソケットタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ソケットタイプ

    エーチェックはチッコロ同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>チッコロと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • エーチェック ニップルタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ニップルタイプ

    エーチェックはチッコロ同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>チッコロと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CR 銅管用リング型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qなぜ流体方向が決まっているのですか?
A
ニードルバルブの構造上、二次側から流すと重力により全閉状態でももれる可能性があるからです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CR 銅管用リング型
チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) ストレート型 CR 銅管用リング型
チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CF 銅管用フレアー型
チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 両口タイプ CR 銅管用中間リング型
チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) ストレート型 CF 銅管用フレアー型
チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 両口タイプ CF 銅管用中間フレアー型
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格1,652-1,695 -1,650 -2,121 -1,836 -1,933 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目4日目
本体形状アングルストレートアングル両口タイプストレート両口タイプ
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
一次側(供給側) 接続種類 AR(PT)R(PT)R(PT)銅管用中間リング型R(PT)銅管用中間フレアー型
二次側(制御側) 接続種類 D銅管用リング型銅管用リング型銅管用フレアー型銅管用リング型銅管用フレアー型銅管用フレアー型

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング