17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CM 外・内ネジ型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CM 外・内ネジ型

販売終了

型番

CM-3011

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブ。
【特長】
・最も利用頻度の高い取り付け形状。
・応用範囲も広い。
・使い易く、経済的でその上流量微調整ができる。
【用途】
・各種配管に最適。

指定中の仕様・寸法情報

本体形状
アングル
本体材質
C3771BE
使用流体
水 / 空気 / 油
一次側(供給側) 接続種類 A
[Rc(R)] R(PT)
一次側(供給側) 取付ネジ呼び A
1/8B(6A)
二次側(制御側) 接続種類 D
[Rc(R)] Rc(PT)
二次側(制御側) 取付ネジ呼び D
1/8B(6A)
ハンドル形状
丸形ハンドル
本体ライニング
なし
使用温度範囲(℃)
-10~80
使用圧力
0.98MPa以下
トラスココード
109-7008

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト