17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 一次側(供給側) 適用管外径 D(φ)

    ~mm
  • 二次側(制御側) 適用管外径 D(φ)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 両口タイプ CF 銅管用中間フレアー型

通常単価(税別)
1,9332,590
税込単価
2,1262,849
通常出荷日:4日目

一次側、二次側共に銅管をフレアーナットで挟み込むタイプの小型ニードルバルブ。【特長】取り付けには、ナッ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

一次側、二次側共に銅管をフレアーナットで挟み込むタイプの小型ニードルバルブ

参考図1

参考図1

参考図2

参考図2

参考図3

参考図3

寸法図・寸法表

寸法図

寸法図

品番φdφDL1LH(約)
CF-220656336644
CF-220858336644
CF-2310510336644

製品仕様

使用圧力MAX 0.98MPa
使用温度-10℃(凍結無き事)~+80℃
弁箱耐圧検査1.5MPa
弁座漏れ検査0.6MPa
ボディ材質C3771BD
スピンドル材質C3604BD
Oリング材質NBR70-1
流体上記材質に悪影響が無い流体

型番リスト

表示件数

一次側(供給側) 適用管外径 D

(φ)

二次側(制御側) 適用管外径 D

(φ)

トラスココード

最小発注数量
6
6
515-4171
1個
8
8
515-4189
1個
10
10
515-4197
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,961
( 2,157 )
4日目
1,933
( 2,126 )
4日目
2,590
( 2,849 )
4日目

詳細情報

基本情報

一次側、二次側共に銅管をフレアーナットで挟み込むタイプの小型ニードルバルブ。
【特長】
取り付けには、ナットを通した銅管の端面を拡管することが必要。

商品担当おすすめ

  • エーチェック ソケットタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ソケットタイプ

    エーチェックはチッコロ同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>チッコロと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • エーチェック ニップルタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ニップルタイプ

    エーチェックはチッコロ同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>チッコロと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 両口タイプ CF 銅管用中間フレアー型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qなぜ流体方向が決まっているのですか?
A
ニードルバルブの構造上、二次側から流すと重力により全閉状態でももれる可能性があるからです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 両口タイプ CF 銅管用中間フレアー型
チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 両口タイプ CR 銅管用中間リング型
チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CF 銅管用フレアー型
チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) ストレート型 CF 銅管用フレアー型
チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CR 銅管用リング型
チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) ストレート型 CR 銅管用リング型
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格1,933-2,121 -1,650 -1,836 -1,652 -1,695 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状両口タイプ両口タイプアングルストレートアングルストレート
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
一次側(供給側) 接続種類 A銅管用中間フレアー型銅管用中間リング型R(PT)R(PT)R(PT)R(PT)
二次側(制御側) 接続種類 D銅管用フレアー型銅管用リング型銅管用フレアー型銅管用フレアー型銅管用リング型銅管用リング型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング