メカニカル部品技術窓口
一次側、二次側共に銅管などをリングスリーブで簡単に取り付けができるタイプ。【特長】・簡単に銅管並びにア...
詳細を確認
銅管用中間リング型 図1

銅管用中間リング型 図2

銅管用中間リング型 図3

寸法図
| 品番 | φd | φD | L1 | L | H(約) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-2206 | 5 | 6 | 30 | 60 | 44 |
| CR-2208 | 5 | 8 | 31 | 62 | 44 |
| CR-2310 | 5 | 10 | 35 | 70 | 44 |
| 使用圧力 | MAX 0.98MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10℃(凍結無き事)~+80℃ |
| 弁箱耐圧検査 | 1.5MPa |
| 弁座漏れ検査 | 0.6MPa |
| ボディ材質 | C3771BD |
| スピンドル材質 | C3604BD |
| Oリング材質 | NBR70-1 |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |
一次側、二次側共に銅管などをリングスリーブで簡単に取り付けができるタイプ。
【特長】
・簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能に。
・各管のサイズに合わせたバリエーションを、多品種用意。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
小型ニードルバルブ ステンレス 両めねじタイプ
5通常価格(税別):6,060円~

ミスミ
小型ニードルバルブ PTメス PTメス
4.5通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
小型ニードルバルブ PTオス PTオス
4通常価格(税別):1,190円~

ミスミ
小型ニードルバルブ PTオス PTメス
5通常価格(税別):1,110円

ミスミ
小型ニードルバルブ 両めねじタイプ
4.8通常価格(税別):2,260円~

フジキン
ステンレス鋼製 3MPa ニードルストップバルブ
3.3通常価格(税別):6,619円~

フジキン
黄銅製 1MPa ニードルストップバルブ
3通常価格(税別):1,058円~

キッツ
黄銅製10Kニードルバルブねじ込み
0通常価格(税別):4,923円~

ミスミ
小型ニードルバルブ おねじめねじタイプ
5通常価格(税別):2,260円~