17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) ストレート型 CY ホースジョイント型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) ストレート型 CY ホースジョイント型

販売終了

型番

CY-1208

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

一次側がテーパー(PT)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式仕様。
【特長】
・ホースバンド等でホースをしっかり締めて使用すること。
・竹の子部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくい。

指定中の仕様・寸法情報

本体形状
[ストレート] ストレート
本体材質
C3771BE
使用流体
水 / 空気 / 油
一次側(供給側) 接続種類 A
[Rc(R)] R(PT)
一次側(供給側) 取付ネジ呼び A
1/4B(8A)
二次側(制御側) 接続種類 D
[ホース接続] ホースジョイント型
ハンドル形状
丸形ハンドル
本体ライニング
なし
使用温度範囲(℃)
-10~80
竹の子外径 D(mm)
8
使用圧力
0.98MPa以下
トラスココード
109-7300

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト