メカニカル部品技術窓口
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブ。【特長】・ホースに対応するサイズが豊...
詳細を確認
寸法図

ホースニップル一体型 図1

ホースニップル一体型 図2

ホースニップル一体型 図3
| 使用圧力 | MAX 0.98MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10℃(凍結無き事)~+120℃ |
| 弁箱耐圧検査 | 2.94MPa |
| 弁座漏れ検査 | 0.59MPa |
| ボディ材質 | SCS13 |
| ソケット材質 | SUS304 |
| シート材質 | PTFE |
| Oリング材質 | FKM |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |
| 品番 | φd | A(R) | φD | φD1 | L1 | L | H(約) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH-1106 | 4.6 | 1/8 | 6 | 3 | 18 | 55 | 24 | ||||||||
| UH-1107 | 4.6 | 1/8 | 7 | 4 | 18 | 55 | 24 | ||||||||
| UH-1108 | 4.6 | 1/8 | 8 | 5 | 18 | 55 | 24 | ||||||||
| UH-1110 | 4.6 | 1/8 | 10.5 | 6 | 18 | 55 | 24 | ||||||||
| UH-1207 | 4.6 | 1/4 | 7 | 4 | 20 | 57 | 24 | ||||||||
| UH-1208 | 4.6 | 1/4 | 8 | 5 | 20 | 57 | 24 | ||||||||
| UH-1209 | 4.6 | 1/4 | 9 | 6 | 20 | 57 | 24 | ||||||||
| UH-1210 | 4.6 | 1/4 | 10.5 | 6 | 20 | 57 | 24 | ||||||||
| UH-1309 | 6.8 | 3/8 | 9 | 6 | 23 | 64 | 26 | ||||||||
| UH-1310 | 6.8 | 3/8 | 10.5 | 6 | 23 | 64 | 26 | ||||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,197円 ( 5,717円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,262円 ( 4,688円 ) | 4日目 |
4,679円 ( 5,147円 ) | 4日目 |
4,487円 ( 4,936円 ) | 4日目 |
5,197円 ( 5,717円 ) | 4日目 |
5,488円 ( 6,037円 ) | 4日目 |
5,488円 ( 6,037円 ) | 4日目 |
5,497円 ( 6,047円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,430円 ( 7,073円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,152円 ( 6,767円 ) | 4日目 |
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブ。
【特長】
・ホースに対応するサイズが豊富。
・ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図る。
・エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、使用可能。
・1/8~3/8小口径。いろいろな継手と一体化。
・雄ネジ雌ネジベンリーバルブ。ハンドル方向自由自在。
・効率のよい作業性と美観。
【用途】
・ホース接続の際に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~