メカニカル部品技術窓口
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジの配管用バルブ。【特長】・1/8~3/8...
詳細を確認
寸法図

外・内ネジ型 図1

外・内ネジ型 図2

外・内ネジ型 図3
| 使用圧力 | MAX 0.98MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10℃(凍結無き事)~+120℃ |
| 弁箱耐圧検査 | 2.94MPa |
| 弁座漏れ検査 | 0.59MPa |
| ボディ材質 | SCS13 |
| ソケット材質 | SUS304 |
| シート材質 | PTFE |
| Oリング材質 | FKM |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |
| 品番 | φd | A(R) | D(Rc) | L1 | L | H(約) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM-1011 | 4.6 | 1/8 | 1/8 | 18 | 38 | 24 | |||||||
| UM-1022 | 4.6 | 1/4 | 1/4 | 20 | 43 | 24 | |||||||
| UM-1033 | 6.8 | 3/8 | 3/8 | 23 | 54 | 26 | |||||||
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジの配管用バルブ。
【特長】
・1/8~3/8小口径。いろいろな継ぎ手とー体化。
・雄ネジ雌ネジベンリーバルブ。ハンドル方向自由自在。
・効率のよい作業性と美観。
・耐庄試驗庄:2.94MPa (30kgf/cm2)。
・気密試驗庄:0.59MPa (6kgf/cm2)。
【用途】
・喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~