メカニカル部品技術窓口
一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブ。【特長】・一般にはない外ネジによる配管が可能。...
詳細を確認
| 型番 | φd | A(R) | D(R) | L1 | L | H(約) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-1011 | 4.6 | 1/8 | 1/8 | 18 | 44 | 24 |
| US-1022 | 4.6 | 1/4 | 1/4 | 20 | 48 | 24 |
| US-1033 | 6.8 | 3/8 | 3/8 | 23 | 58 | 26 |

図1

図2
| 使用圧力 | MAX 0.98MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10(凍結無き事)~+120℃ |
| 弁箱耐圧検査 | 2.94MPa |
| 弁座漏れ検査 | 0.59MPa |
| ボディ材質 | SCS13 |
| ソケット材質 | SUS304 |
| シート材質 | PTFE |
| Oリング材質 | FKM |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |
一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブ。
【特長】
・一般にはない外ネジによる配管が可能。
・1/8~3/8小口径。いろいろな継手と一体化。
・雄ネジ雌ネジベンリーバルブ。ハンドル方向自由自在。
・効率のよい作業性と美観。
【用途】
・ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に便利。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス
4.5通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・ホース接続
4.7通常価格(税別):1,100円~