メカニカル部品技術窓口
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はウレタンチューブやナイロンチューブに接続可能なボールバルブ 。...
詳細を確認
| 型番 | φd | A(R) | φD | L | H1 | H(約) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-8106 | 6 | 1/8 | 6 | 31 | 37 | 29 |
| BC-8208 | 6 | 1/4 | 8 | 31 | 37 | 29 |
| BC-8310 | 6 | 3/8 | 10 | 35 | 37 | 29 |



| 使用圧力 | MAX0.98MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10(凍結無き事)~+80℃ |
| 弁箱耐圧検査 | 1.5MPa |
| 弁座漏れ検査 | 0.6MPa |
| ボディ材質 | C3771BD |
| ソケット材質 | C3604BD |
| シート材質 | PTFE |
| Oリング材質 | NBR70-1 |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |


パーツ表
| パーツ一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 数量 | 名前 | 材料 | 注釈 |
| 1 | 1 | ボディ | C3771BE | Ep-Cu/Ni、Cr |
| 2 | 1 | ソケット | C3604BD | Ep-C/Ni、Cr |
| 3 | 1 | ボール | C3604BD | Ep-Cu/Ni、Cr |
| 4 | 1 | ステム | C3604BD | - |
| 5 | 2 | シート | PTFE | - |
| 6 | 1 | リンフ | C2801P | - |
| 7 | 2 | Oリング | NBR | 1種A |
| 8 | 1 | ハンドル | PBT-BT1030 | オレンジ色 |
| 9 | 1 | ビス | SWRM 10R | P2バインドセムス |
| 10 | 1 | キャップ | PBT-BT1030 | オレンジ色 |
| 11 | 1 | RV型アダプ夕ー | C3604BD | Ep-Cu/Ni、Cr |
| 12 | 1 | Oリング | NBR | 1種A |
| 13 | 1 | 止め輪 | SUS304-WPB | - |
| 14 | 1 | カートリッジ | C3604/SUS | - |


パーツ表
| パーツ一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 数量 | 名前 | 材料 | 備考 |
| 1 | 1 | ボディー | C3771 | Ep-Cu/Ni、Cr |
| 2 | 1 | ソケット | C3604 | Ep-Cu/Ni、Cr |
| 3 | 1 | ボール | C3604 | Ep-Cu/Ni、Cr |
| 4 | 1 | ステム | C3604 | - |
| 5 | 2 | シート | PTFE | - |
| 6 | 1 | リンフ | C2801P | - |
| 7 | 2 | Oリング | NBR | 1種A |
| 8 | 1 | ハンドル | PBT-BT1030 | オレンジ色 |
| 9 | 1 | ビス | SWRM 10R | P2バインドセムス |
| 10 | 1 | キャップ | PBT-BT1030 | オレンジ色 |
| 11 | 1 | RV型 アダプ夕ー | C3604 | Ep-Cu/Ni、Cr |
| 12 | 1 | Oリング | NBR | 1種A |
| 13 | 1 | 止め輪 | SUS304-WPB | - |
| 14 | 1 | カートリッジ | C3604/SUS | LF3100-10-00 |
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はウレタンチューブやナイロンチューブに接続可能なボールバルブ 。
【特長】
・ワンタッチで接続可能。
・バルブ本体と、取付部が独立して回転。
・セット角度と取付口が、自由に設定可能。
【用途】
・狭い場所での接続に便利。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~

キッツ
黄銅製汎用600型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,442円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PFメス
4通常価格(税別):980円~