17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

  • 竹の子外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エースボール RV(黄銅製) 8000シリーズ (アングル型) BH ホースニップル一体型

通常単価(税別)
2,452特別価格
税込単価
2,697特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブ。【特長】・バルブ本体と、取付部が独立...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

規格表

型番φdA(R)φDφD1LH1H(約)
BH-810661/863383729
BH-820861/485403729
BH-820961/496403729
BH-831063/810.56423729

製品仕様

BH8000シリーズ 参考図1
BH8000シリーズ 参考図2
BH8000シリーズ 参考図3

型番リスト

表示件数

一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

竹の子外径 D

(mm)

最小発注数量
1/8B(6A)
6
1個
1/4B(8A)
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,452930
( 1,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,452980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブ。
【特長】
・バルブ本体と、取付部が独立して回転。
・セット角度と取付口が、自由に設定可能。
【用途】
・狭い場所での接続に便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • エーチェック ソケットタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ソケットタイプ

    エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • エーチェック ニップルタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ニップルタイプ

    エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • オービット ウォームドライブ ホースクリップ 画像

    アソー

    オービット ウォームドライブ ホースクリップ

    様々なホースを締め付ける、廉価・堅牢なホースバンドです。スチール製とステンレス製の2種類の材質をご用意しています。ホースの抜け防止になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースボール RV(黄銅製) 8000シリーズ (アングル型) BH ホースニップル一体型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
エアーノズル エアー開閉に使用
4
満足度:4.0
機能、価格は十分ですが、供給口径でタケノコサイズが決まるため、タケノコサイズのバリエーション又は、交換できればもっと便利...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような箇所に適していますか?
A
バルブを並べて配管するなど狭い箇所に適しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エースボール RV(黄銅製) 8000シリーズ (アングル型) BH ホースニップル一体型
エースボール アングル型(黄銅製) BH ホースニップル一体型
エースボール RV(黄銅製) 7000シリーズ (ストレート型) BH ホースニップル一体型
黄銅製 エースボール ストレート型 BH ホースニップル一体型
エースボール Zero(黄銅製) BH ホースニップル一体型
エースボール アングル型(黄銅製) BH 切換用、ホースニップル一体型
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格2,4521,785 -2,404 -1,625 -2,967 -1,989
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
本体形状アングルアングルストレートストレートストレートアングル(切換用)
本体材質C3771BEC3771BEC3771BE黄銅(C3604,C3771)+クロムメッキC3771BEC3771BE
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類レデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボア
一次側(供給側) 接続種類 AR(PT)R(PT)R(PT)R(PT)R(PT)R(PT)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング