17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

  • 二次側(制御側) 適用管外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

エースボール RV(黄銅製) 7000シリーズ (ストレート型) BR 銅管用リング型

通常単価(税別)
2,2972,497
税込単価
2,5272,747
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用ボールバルブ。【特長】・バルブ本体と、取付...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

規格表

型番φdA(R)φDL1LH(約)
BR-710661/86376729
BR-720861/48376829
BR-731063/810377029

製品仕様

BR7000シリーズ 参考図1
BR7000シリーズ 参考図2
BR7000シリーズ 参考図3

製品仕様

使用圧力MAX 0.98MPa
使用温度-10(凍結無き事)~+80℃
弁箱耐圧検査1.5MPa
弁座漏れ検査0.6MPa
ボディ材質C3771BD
ソケット材質C3604BD
シート材質PTFE
Oリング材質NBR70-1
流体上記材質に悪影響が無い流体

型番リスト

表示件数

一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

二次側(制御側) 適用管外径 D

(φ)

最小発注数量
1/8B(6A)
6
1個
1/4B(8A)
8
1個
3/8B(10A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,497
( 2,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,297
( 2,527 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,482
( 2,730 )
4日目

詳細情報

基本情報

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用ボールバルブ。
【特長】
・バルブ本体と、取付部が独立して回転。
・セット角度と取付口が、自由に設定可能。
【用途】
・狭い場所での接続に便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • エーチェック ソケットタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ソケットタイプ

    エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • エーチェック ニップルタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ニップルタイプ

    エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースボール RV(黄銅製) 7000シリーズ (ストレート型) BR 銅管用リング型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような箇所に適していますか?
A
バルブを並べて配管するなど狭い箇所に適しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エースボール RV(黄銅製) 7000シリーズ (ストレート型) BR 銅管用リング型
エースボール ストレート型(黄銅製) BR 銅管用リング型
エースボール RV(黄銅製) 8000シリーズ (アングル型) BR 銅管用リング型
エースボール アングル型(黄銅製) BR 銅管用リング型
エースボール アングル型(黄銅製) BR 切換用、銅管用リング型
エースボール RV(黄銅製) 7000シリーズ (ストレート型) BM 外・内ネジ型
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格2,297-1,761 -2,597 -2,110 -3,526 -3,144
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
本体形状ストレートストレートアングルアングルアングル(切換用)ストレート
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類レデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボア
一次側(供給側) 接続種類 AR(PT)R(PT)R(PT)R(PT)R(PT)R(PT)

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング