メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

  • 二次側(制御側) 取付ネジ呼び D

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エースボール RV(黄銅製) 7000シリーズ (ストレート型) BM 外・内ネジ型

通常単価(税別)
3,144848
税込単価
3,458933
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブ。【特長】・バルブ本体と、取付...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

BM-7011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BM-7011の仕様・寸法情報

本体形状
[ストレート] ストレート
本体材質
[黄銅] C3771BE
使用流体
水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類
[レデューストボア] レデューストボア
一次側(供給側) 接続種類 A
[Rc(R)] R(PT)
一次側(供給側) 取付ネジ呼び A
1/8B(6A)
二次側(制御側) 接続種類 D
G(PF)
二次側(制御側) 取付ネジ呼び D
1/8B(6A)
ハンドル形状
[レバー] 標準ハンドル
本体ライニング
なし
使用温度範囲(℃)
-10~80
操作方式
手動式
ボア径 d(φ)
6
使用圧力
0.98MPa以下

商品情報

外形図

エースボール RV(黄銅製) 7000シリーズ (ストレート型) BM 外・内ネジ型 外形図

規格表

型番φdA(R)D(G)L1LH(約)
BM-701161/81/8376029
BM-702261/41/4375929

製品仕様

BM 7000シリーズ 図1
BM 7000シリーズ 図2
BM 7000シリーズ 図3

製品仕様

使用圧力MAX 0.98MPa
使用温度-10(凍結無き事)~+80℃
弁箱耐圧検査1.5MPa
弁座漏れ検査0.6MPa
ボディ材質C3771BD
ソケット材質C3604BD
シート材質PTFE
Oリング材質NBR70-1
流体上記材質に悪影響が無い流体

型番リスト

表示件数
型番
BM-7011

一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

二次側(制御側) 取付ネジ呼び D

最小発注数量
1/8B(6A)
1/8B(6A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,144848
( 933 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブ。
【特長】
・バルブ本体と、取付部が独立して回転。
・セット角度と取付口が、自由に設定可能。
・狭い場所でも簡単に接続。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • エーチェック ソケットタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ソケットタイプ

    エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • エーチェック ニップルタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ニップルタイプ

    エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースボール RV(黄銅製) 7000シリーズ (ストレート型) BM 外・内ネジ型の型番BM-7011のページです。 型番BM-7011に関する仕様情報を記載しております。
エースボール RV(黄銅製) 7000シリーズ (ストレート型) BM 外・内ネジ型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような箇所に適していますか?
A
バルブを並べて配管するなど狭い箇所に適しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エースボール RV(黄銅製) 7000シリーズ (ストレート型) BM 外・内ネジ型
黄銅製 エースボール ストレート型 BM 外、内ネジ型
エースボール RV(黄銅製) 8000シリーズ (アングル型) BM 外・内ネジ型
エースボール アングル型(黄銅製) BM 外、内ネジ型
エースボール Zero(黄銅製) BM 外・内ネジ型
黄銅製 エースボール ストレート型 BM 外・内テーパーネジ型
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格3,1441,679 -2,7851,780 -3,514 -1,994 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートアングルアングルストレートストレート
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類レデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボア
一次側(供給側) 接続種類 AR(PT)R(PT)R(PT)R(PT)R(PT)R(PT)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング