17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

  • 竹の子外径 D(mm)

    ~mm
  • ボア径 d(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

エースボール Zero(黄銅製) BH ホースニップル一体型

通常単価(税別)
2,9674,333特別価格
税込単価
3,2644,766特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブ。【特長】・ホースに対応するサイズが豊...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

外観

ホースニップル一体型 図1

ホースニップル一体型 図1

ホースニップル一体型 図2

ホースニップル一体型 図2

ホースニップル一体型 図3

ホースニップル一体型 図3

使用条件

特長

材質黄銅製(Crメッキ)
圧力0.98MPa(10kgf/cm3
流体水、油、空気
使用温度-10℃~+80℃(※凍結無き事)
  • 通常のエースボールに比べ大きめの接続ねじ径
  • ボール径が大きいので流体抵抗が少ない

規格表

品番φdA(R)D(Rc)L1LH(約)
BM-901161/81/8204329
BM-902261/41/4204329
BM-903383/83/826.55531

商品特長詳細

Zeroシリーズ ラインナップ

BS 両外ネジ型
BW 両内ネジ型
BM 外・内ネジ型
エースボール Zero(黄銅製) BH ホースニップル一体型 商品特長詳細01
エースボール Zero(黄銅製) BH ホースニップル一体型 商品特長詳細02
エースボール Zero(黄銅製) BH ホースニップル一体型 商品特長詳細03
BL 外ネジ・ドレン一体型
BH ホースニップル一体型
BY ホースジョイント型
エースボール Zero(黄銅製) BH ホースニップル一体型 商品特長詳細05
エースボール Zero(黄銅製) BH ホースニップル一体型 商品特長詳細05
エースボール Zero(黄銅製) BH ホースニップル一体型 商品特長詳細06

型番リスト

表示件数

一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

竹の子外径 D

(mm)

ボア径 d

(φ)

最小発注数量
1/2B(15A)
14
10
1個
1/2B(15A)
16
10
1個
1/2B(15A)
12.7
10
1個
3/4B(20A)
20.5
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2973,007
( 3,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,844
( 4,228 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,967
( 3,264 )
4日目
4,333
( 4,766 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブ。
【特長】
・ホースに対応するサイズが豊富。
・ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図る。
・エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブで、使用可能。
・接続の省力化、流体抵抗極少、優れた機能美、豊富なバリエーション。
【用途】
・あらゆる油、空圧機器に、水道・給湯などの設備配管に。

商品担当おすすめ

  • エーチェック ソケットタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ソケットタイプ

    エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • エーチェック ニップルタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ニップルタイプ

    エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • オービット ウォームドライブ ホースクリップ 画像

    アソー

    オービット ウォームドライブ ホースクリップ

    様々なホースを締め付ける、廉価・堅牢なホースバンドです。スチール製とステンレス製の2種類の材質をご用意しています。ホースの抜け防止になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースボール Zero(黄銅製) BH ホースニップル一体型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qエースボールシリーズの大口径シリーズですが、耐圧などスペックに変更はありますか?
A
エースボールシリーズと同じスペックとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エースボール Zero(黄銅製) BH ホースニップル一体型
エースボール アングル型(黄銅製) BH ホースニップル一体型
黄銅製 エースボール ストレート型 BH ホースニップル一体型
エースボール アングル型(黄銅製) BH 切換用、ホースニップル一体型
エースボール RV(黄銅製) 8000シリーズ (アングル型) BH ホースニップル一体型
エースボール RV(黄銅製) 7000シリーズ (ストレート型) BH ホースニップル一体型
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格2,967-1,785 -1,625 -1,9892,4522,404 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体形状ストレートアングルストレートアングル(切換用)アングルストレート
本体材質C3771BEC3771BE黄銅(C3604,C3771)+クロムメッキC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類レデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボア
一次側(供給側) 接続種類 AR(PT)R(PT)R(PT)R(PT)R(PT)R(PT)

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング