メカニカル部品技術窓口
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレンの下向き排出用の形状。【特長】・タンクや容器に、カランの...
詳細を確認
| 型番 | φd | A(R) | φD | L1 | L | H(約) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-0400 | 10 | 1/2 | 12.7 | 27.5 | 66 | 40 |
| BL-0600 | 13 | 3/4 | 16 | 29 | 81 | 41 |



| 使用圧力 | MAX 0.98MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10(凍結無き事)~+80℃ |
| 弁箱耐圧検査 | 1.5MPa |
| 弁座漏れ検査 | 0.6MPa |
| ボディ材質 | C3771BD |
| ソケット材質 | C3604BD |
| シート材質 | PTFE |
| Oリング材質 | NBR70-1 |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |


| パーツ一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 数量 | 名前 | 材料 | 規格 | 注釈 |
| 1 | 1 | ボディ | C3771BE | - | Ep-Cu/Ni,Cr |
| 2 | 1 | ソケット | C3604BD | - | Ep-Cu/Ni,Cr |
| 3 | 1 | ボール | C3604BD | - | Ep-Cu/Ni,Cr |
| 4 | 1 | ステム | C3604BD | - | - |
| 5 | 2 | シート | PTFE | - | - |
| 6 | 1 | 平行ピン | SUS304 | - | - |
| 7 | 2 | Oリング | NBR | 1種A | - |
| 8 | 1 | ハンドル | ZDC | ディップコーティング(オレンジ色) | Ep-Cu/Ni,Cr |
| 9 | 1 | ビス | SWRM 10R | - | - |
| 10 | 1 | キャップ | PE-M222 | - | - |


| パーツ一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 数量 | 名前 | 材料 | 規格 | 説明 |
| 1 | 1 | ボディ | C3771BE | - | Ep-Cu/Ni,Cr |
| 2 | 1 | ソケット | C3604BD | - | Ep-Cu/Ni,Cr |
| 3 | 1 | ボール | C3604BD | - | Ep-Cu/Ni,Cr |
| 4 | 1 | ステム | C3604BD | - | - |
| 5 | 2 | シート | PTFE | - | - |
| 6 | 1 | 平行ピン | SUS304 | - | - |
| 7 | 2 | Oリング | NBR | 1種A | - |
| 8 | 1 | ハンドル | ZDC | ディップコーティング(オレンジ色) | Ep-Cu/Ni,Cr |
| 9 | 1 | ビス | SWRM 10R | - | - |
| 10 | 1 | キャップ | PE-M222 | - | - |
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレンの下向き排出用の形状。
【特長】
・タンクや容器に、カランの替りとして使用。
・接続の省力化、流体抵抗極少、優れた機能美、豊富なバリエーション。
【用途】
・あらゆる油、空圧機器に、水道・給湯などの設備配管に。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~