17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

エースボール Zero(黄銅製) BM 外・内ネジ型

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

規格表

型番φdA(R)D(G)L1LH(約)
BM-0033103/83/827.555.540
BM-0044101/21/227.557.540
BM-0066133/43/4295941

製品仕様

外・内ネジ型1
外・内ネジ型2
外・内ネジ型3

製品仕様

使用圧力MAX 0.98MPa
使用温度-10(凍結無き事)~+80℃
弁箱耐圧検査1.5MPa
弁座漏れ検査0.6MPa
ボディ材質C3771BD
ソケット材質C3604BD
シート材質PTFE
Oリング材質NBR70-1
流体上記材質に悪影響が無い流体

型番リスト

表示件数

一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

二次側(制御側) 取付ネジ呼び D

ボア径 d

(φ)

最小発注数量
3/8B(10A)
3/8B(10A)
10
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
10
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,514
( 3,865 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,034
( 4,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,015
( 4,417 )
4日目

詳細情報

基本情報

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブ。
【特長】
・シール材を施工することで漏れなく配管可能な二次側平行ネジ。
・喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利。
・接続の省力化、流体抵抗極少、優れた機能美、豊富なバリエーション。
【用途】
・あらゆる油、空圧機器に、水道・給湯などの設備配管に。

商品担当おすすめ

  • エーチェック ソケットタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ソケットタイプ

    エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • エーチェック ニップルタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ニップルタイプ

    エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースボール Zero(黄銅製) BM 外・内ネジ型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qエースボールシリーズの大口径シリーズですが、耐圧などスペックに変更はありますか?
A
エースボールシリーズと同じスペックとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エースボール Zero(黄銅製) BM 外・内ネジ型
エースボール アングル型(黄銅製) BM 外、内ネジ型
黄銅製 エースボール ストレート型 BM 外、内ネジ型
エースボール Zero(黄銅製) BS 両外ネジ型
エースボール Zero(黄銅製) BW 両内ネジ型
エースボール RV(黄銅製) 8000シリーズ (アングル型) BM 外・内ネジ型
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格3,514-1,780 -1,679 -2,848 -3,064 -2,785
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
本体形状ストレートアングルストレートストレートストレートアングル
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類レデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボア
一次側(供給側) 接続種類 AR(PT)R(PT)R(PT)R(PT)Rc(PT)R(PT)
よく一緒に購入される商品

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング