17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

エースボール Zero(黄銅製) BW 両内ネジ型

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エースボール アングル型(黄銅製) BD ピーコック型 外形図

規格表

型番φdA(Rc)D(G)L1LH(約)
BW-0033103/83/827.555.540
BW-0044101/21/227.557.540
BW-0066133/43/4295941

製品仕様

両内ネジ型 図1
両内ネジ型 図2
両内ネジ型 図3

製品仕様

使用圧力MAX 0.98MPa
使用温度-10(凍結無き事)~+80℃
弁箱耐圧検査1.5MPa
弁座漏れ検査0.6MPa
ボディ材質C3771BD
ソケット材質C3604BD
シート材質PTFE
Oリング材質NBR70-1
流体上記材質に悪影響が無い流体

BW-0033

寸法図1
寸法図2
パーツー覧
項目数量名前材料規格注釈
11ボディC3771BE-Ep-Cu/Ni,Cr
21ソケットC3604BD-Ep-Cu/Ni,Cr
31ボールC3604BD-Ep-Cu/Ni,Cr
41ステムC3604BD--
52シートPTFE--
61平行ピンSUS304--
72OリングNBR1種A-
81ハンドルZDCディップコーティング(オレンジ色)Ep-Cu/Ni,Cr
91ビスSWRM 10R--
101キャップPE-M222--

BW-0044

寸法図1
寸法図2
パーツー覧
項目数量名前材料規格注釈
11ボディC3771BE-Ep-Cu/Ni,Cr
21ソケットC3604BD-Ep-Cu/Ni,Cr
31ボールC3604BD-Ep-Cu/Ni,Cr
41ステムC3604BD--
52シートPTFE--
61平行ピンSUS304--
72OリングNBR1種A-
81ハンドルZDCディップコーティング(オレンジ色)Ep-Cu/Ni,Cr
91ビスSWRM 10R--
101キャップPE-M222--

BW-0066

寸法図1
寸法図2
部品表
項目数量タイトル材料説明
11本体C3771BDEp-Cu/Ni,Cr
21ソケットC3604BDEp-Cu/Ni,Cr
31ボールC3604BDEp-Cu/Ni,Cr
41ステムC3604BD-
52ふっ素樹脂シートPTFE-
61ピンSUS304-
72OリングNBR1種A
81ハンドルZDCオレンジ色ディップコーテ(Ep-Cu/Ni,Cr)
91ビスSUP三価ク口メート
101ポリキャップPEオレンジ色

型番リスト

表示件数

一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

二次側(制御側) 取付ネジ呼び D

ボア径 d

(φ)

最小発注数量
3/8B(10A)
3/8B(10A)
10
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
10
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,064
( 3,370 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,150
( 3,465 )
4日目
4,084
( 4,492 )
4日目

詳細情報

基本情報

一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブ。
【特長】
・一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様。
・面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮。
・接続の省力化、流体抵抗極少、優れた機能美、豊富なバリエーション。
【用途】
・あらゆる油、空圧機器に、水道・給湯などの設備配管に。

商品担当おすすめ

  • エーチェック ソケットタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ソケットタイプ

    エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • エーチェック ニップルタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ニップルタイプ

    エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースボール Zero(黄銅製) BW 両内ネジ型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qエースボールシリーズの大口径シリーズですが、耐圧などスペックに変更はありますか?
A
エースボールシリーズと同じスペックとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エースボール Zero(黄銅製) BW 両内ネジ型
エースボール アングル型(黄銅製) BW 両内ネジ型
黄銅製 エースボール ストレート型 BW 両内ネジ型
エースボール Zero(黄銅製) BS 両外ネジ型
エースボール Zero(黄銅製) BM 外・内ネジ型
黄銅製 エースボール ストレート型 BW 両内テーパーネジ型
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格3,064-1,771 -1,304 -2,848 -3,514 -1,864 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
本体形状ストレートアングルストレートストレートストレートストレート
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類レデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボア
一次側(供給側) 接続種類 ARc(PT)Rc(PT)Rc(PT)R(PT)R(PT)Rc(PT)

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング