メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

  • 竹の子外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エースボール アングル型(黄銅製) BH 切換用、ホースニップル一体型

通常単価(税別)
1,989732
税込単価
2,188805
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブ。【特長】・ホースに対応するサイズが豊...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

BH-5310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

BH-5310の仕様・寸法情報

本体形状
アングル(切換用)
本体材質
[黄銅] C3771BE
使用流体
水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類
[レデューストボア] レデューストボア
一次側(供給側) 接続種類 A
[Rc(R)] R(PT)
一次側(供給側) 取付ネジ呼び A
3/8B(10A)
二次側(制御側) 接続種類 D
[ホース接続] ホースニップル一体型
ハンドル形状
マウス型ハンドル
本体ライニング
なし
ポート形状
Lポート
使用温度範囲(℃)
-10~80
操作方式
手動式
竹の子外径 D(mm)
10.5
ボア径 d(φ)
6
使用圧力
0.98MPa以下
-
-

商品情報

外形図

寸法図

規格表

型番φdA(R)φDφD1L1LH1H(約)
BH-516661/86338762431
BH-528861/48540802431
BH-529961/49640802431
BH-531063/810.5642842431

製品仕様

ホースニップル一体型 図1
ホースニップル一体型 図2
ホースニップル一体型 図3

製品仕様

使用圧力MAX 0.98MPa
使用温度-10(凍結無き事)~+80℃
弁箱耐圧検査1.5MPa
弁座漏れ検査0.6MPa
ボディ材質C3771BD
ソケット材質C3604BD
シート材質PTFE
Oリング材質NBR70-1
流体上記材質に悪影響が無い流体

型番リスト

表示件数
型番
BH-5310

一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

竹の子外径 D

(mm)

最小発注数量
3/8B(10A)
10.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,989732
( 805 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブ。
【特長】
・ホースに対応するサイズが豊富。
・ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図る。
・エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • エーチェック ソケットタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ソケットタイプ

    エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • エーチェック ニップルタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ニップルタイプ

    エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • オービット ウォームドライブ ホースクリップ 画像

    アソー

    オービット ウォームドライブ ホースクリップ

    様々なホースを締め付ける、廉価・堅牢なホースバンドです。スチール製とステンレス製の2種類の材質をご用意しています。ホースの抜け防止になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースボール アングル型(黄銅製) BH 切換用、ホースニップル一体型の型番BH-5310のページです。 型番BH-5310に関する仕様情報を記載しております。
エースボール アングル型(黄銅製) BH 切換用、ホースニップル一体型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような流体に対応していますか?
A
基本的に水・空気・油です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エースボール アングル型(黄銅製) BH 切換用、ホースニップル一体型
エースボール アングル型(黄銅製) BH ホースニップル一体型
黄銅製 エースボール ストレート型 BH ホースニップル一体型
エースボール Zero(黄銅製) BH ホースニップル一体型
エースボール RV(黄銅製) 8000シリーズ (アングル型) BH ホースニップル一体型
エースボール RV(黄銅製) 7000シリーズ (ストレート型) BH ホースニップル一体型
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格1,9891,785 -1,625 -2,967 -2,4522,404 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
本体形状アングル(切換用)アングルストレートストレートアングルストレート
本体材質C3771BEC3771BE黄銅(C3604,C3771)+クロムメッキC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類レデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボア
一次側(供給側) 接続種類 AR(PT)R(PT)R(PT)R(PT)R(PT)R(PT)
よく一緒に購入される商品

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング