メカニカル部品技術窓口
一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はフレアー式の銅管固定用継手。【特長】・簡単に銅管並びにアルミの...
詳細を確認
| 型番 | φd | A(R) | φD | L | H1 | H(約) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF-3106 | 6 | 1/8 | 6 | 35 | 24 | 29 |
| BF-3206 | 6 | 1/4 | 6 | 35 | 24 | 29 |
| BF-3202 | 6 | 1/4 | 6.35 | 35 | 24 | 29 |
| BF-3208 | 6 | 1/4 | 8 | 35 | 24 | 29 |
| BF-3303 | 6 | 3/8 | 9.53 | 37 | 24 | 29 |
| BF-3310 | 6 | 3/8 | 10 | 37 | 24 | 29 |



| 使用圧力 | MAX 0.98MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10(凍結無き事)~+80℃ |
| 弁箱耐圧検査 | 1.5MPa |
| 弁座漏れ検査 | 0.6MPa |
| ボディ材質 | C3771BD |
| ソケット材質 | C3604BD |
| シート材質 | PTFE |
| Oリング材質 | NBR70-1 |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |
一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はフレアー式の銅管固定用継手。
【特長】
・簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能に。
・各管のサイズに合わせたバリエーションを、多品種用意。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~