17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

  • 二次側(制御側) 取付ネジ呼び D

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エースボール アングル型(黄銅製) BV 内、外ネジ型

通常単価(税別)
2,061
税込単価
2,267
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブ。【特長】・今までにないタイプ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

規格表

型番φdA(Rc)D(G)LH1H(約)
BV-301161/81/8252429
BV-302261/41/423.52429

製品仕様

内・外ネジ型 図1

図1

内・外ネジ型 図2

図2

内・外ネジ型 図3

図3

製品仕様

使用圧力MAX 0.98MPa
使用温度-10(凍結無き事)~+80℃
弁箱耐圧検査1.5MPa
弁座漏れ検査0.6MPa
ボディ材質C3771BD
ソケット材質C3604BD
シート材質PTFE
Oリング材質NBR70-1
流体上記材質に悪影響が無い流体

型番リスト

表示件数

一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

二次側(制御側) 取付ネジ呼び D

最小発注数量
1/8B(6A)
1/8B(6A)
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,061
( 2,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,061
( 2,267 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブ。
【特長】
・今までにないタイプでもあり、配管環境の可能性を広げる製品として利用範囲を創出。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • エーチェック ソケットタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ソケットタイプ

    エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • エーチェック ニップルタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ニップルタイプ

    エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースボール アングル型(黄銅製) BV 内、外ネジ型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような流体に対応していますか?
A
基本的に水・空気・油です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エースボール アングル型(黄銅製) BV 内、外ネジ型
エースボール ストレート型(黄銅製) BV 内、外ネジ型
エースボール アングル型(黄銅製) BM 外、内ネジ型
黄銅製 エースボール ストレート型 BM 外、内ネジ型
エースボール アングル型(黄銅製) BS 両外ネジ型
エースボール アングル型(黄銅製) BW 両内ネジ型
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格2,0611,558 -1,780 -1,679 -1,707 -1,771 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
本体形状アングルストレートアングルストレートアングルアングル
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類レデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボア
一次側(供給側) 接続種類 ARc(PT)Rc(PT)R(PT)R(PT)R(PT)Rc(PT)

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング