17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

エースボール アングル型(黄銅製) BS 両外ネジ型

通常単価(税別)
1,7071,891
税込単価
1,8782,080
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブ。【特長】・一般にはない外ネジ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

規格表

型番φdA(R)D(G)LH1H (約)
BS-301161/81/8252429
BS-302261/41/4252429
BS-303363/83/8252429

製品仕様

両外ネジ型 図1
両外ネジ型 図2
両外ネジ型 図3

製品仕様

使用圧力MAX 0.98MPa
使用温度-10(凍結無き事)~+80℃
弁箱耐圧検査1.5MPa
弁座漏れ検査0.6MPa
ボディ材質C3771BD
ソケット材質C3604BD
シート材質PTFE
Oリング材質NBR70-1
流体上記材質に悪影響が無い流体

型番リスト

表示件数

一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

二次側(制御側) 取付ネジ呼び D

最小発注数量
1/8B(6A)
1/8B(6A)
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,891
( 2,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,891
( 2,080 )
4日目
1,707
( 1,878 )
4日目

詳細情報

基本情報

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブ。
【特長】
・一般にはない外ネジによる配管が可能。
・ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • エーチェック ソケットタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ソケットタイプ

    エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • エーチェック ニップルタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ニップルタイプ

    エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースボール アングル型(黄銅製) BS 両外ネジ型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エア配管に
5
満足度:5.0
エア配管のバルブとして使用。ネジの組み合わせが豊富なので、変換しなくても大体の場所に適合します。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような流体に対応していますか?
A
基本的に水・空気・油です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エースボール アングル型(黄銅製) BS 両外ネジ型
エースボール ストレート型(黄銅製) BS 両外ネジ型
エースボール Zero(黄銅製) BS 両外ネジ型
エースボール ストレート型 (黄銅製) BS 両外テーパーネジ型
エースボール アングル型(黄銅製) BM 外、内ネジ型
エースボール アングル型(黄銅製) BW 両内ネジ型
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格1,707-1,255 -2,848 -1,814 -1,780 -1,771 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
本体形状アングルストレートストレートストレートアングルアングル
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類レデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボア
一次側(供給側) 接続種類 AR(PT)R(PT)R(PT)R(PT)R(PT)Rc(PT)
よく一緒に購入される商品

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング