メカニカル部品技術窓口
メートルコックの替りとしてご使用いただける、信頼性の高いボールバルブ。【特長】・圧力計に合わせた、平行...
詳細を確認
| 型番 | φd | A(G) | D(G) | L1 | L | H(約) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK-1022 | 6 | 1/4 | 1/4 | 25 | 50 | 29 |
| BK-1033 | 6 | 3/8 | 3/8 | 25 | 50 | 29 |
ハンドル位置:R3



| 使用圧力 | MAX 0.98MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10℃(凍結無き事)~+80℃ |
| 弁箱耐圧検査 | 1.5MPa |
| 弁座漏れ検査 | 0.6MPa |
| ボディ材質 | C3771BD |
| ソケット材質 | C3604BD |
| シート材質 | PTFE |
| Oリング材質 | NBR70-1 |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |
メートルコックの替りとしてご使用いただける、信頼性の高いボールバルブ。
【特長】
・圧力計に合わせた、平行(PF)内ネジの仕様。
・ボールバルブと継手の一体化により、配管作業の効率を高め、時間短縮と漏れ防止が万全。
【用途】
・圧力計に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:青色)
4.5通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~