メカニカル部品技術窓口
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はウレタンチューブに接続できるボールバルブ。【特長】・バルブとの...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型番 | φd | A(R) | D(適用チューブサイズ) | L1 | L | H(約) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU-1165 | 6 | 1/8 | φ6.5×φ10 | 20 | 54 | 29 |
| BU-1185 | 6 | 1/8 | φ8.5×φ12.5 | 20 | 56 | 29 |
| BR-1265 | 6 | 1/4 | φ6.5×φ10 | 20 | 54 | 29 |
| BR-1285 | 6 | 1/4 | φ8.5×φ12.5 | 20 | 56 | 29 |
| BR-1365 | 6 | 3/8 | φ6.5×φ10 | 20 | 54 | 29 |
| BR-1385 | 6 | 3/8 | φ8.5×φ12.5 | 20 | 56 | 29 |

図1

図2

図3
| 使用圧力 | MAX 0.98MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10(凍結無き事)~+80℃ |
| 弁箱耐圧検査 | 1.5MPa |
| 弁座漏れ検査 | 0.6MPa |
| ボディ材質 | C3771BD |
| ソケット材質 | C3604BD |
| シート材質 | PTFE |
| Oリング材質 | NBR70-1 |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はウレタンチューブに接続できるボールバルブ。
【特長】
・バルブとの一体化によって、配管の手間とコスト削減を可能。
・ボールバルブと継手の一体化により、配管作業の効率を高め、時間短縮と漏れ防止が万全。
・流体が殆どストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少。
・鮮やかな色調のハンドルとクロームメッキの白いボディが調和して、機器の機能と美観を高める。
・開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉可能。
【用途】
・エアー用ハンドツールに最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~

キッツ
黄銅製汎用600型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,442円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~