17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

  • 二次側(制御側) 適用管外径 D(φ)

    ~mm
  • ボア径 d(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エースボール ストレート型(黄銅製) BF 銅管用フレアー型

通常単価(税別)
2,1832,908
税込単価
2,4013,199
通常出荷日:4日目

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手。【特長】・簡単に銅管並びにアルミの...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

規格表

型番φdA(R)φDL1LH(約)
BF-110661/86205329
BF-120661/46205329
BF-120261/46.35205329
BF-120861/48205329
BF-130363/89.532055.529
BF-131063/8102055.529
BF-230383/89.5326.565.531
BF-231083/81026.565.531
BF-241281/21226.56931
BF-240481/212.726.56931

製品仕様

銅管用フレアー型 図1

図1

銅管用フレアー型 図2

図2

銅管用フレアー型 図3

図3

製品仕様

使用圧力MAX 0.98MPa
使用温度-10(凍結無き事)~+80℃
弁箱耐圧検査1.5MPa
弁座漏れ検査0.6MPa
ボディ材質C3771BD
ソケット材質C3604BD
シート材質PTFE
Oリング材質NBR70-1
流体上記材質に悪影響が無い流体

型番リスト

表示件数

一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

二次側(制御側) 適用管外径 D

(φ)

ボア径 d

(φ)

最小発注数量
1/8B(6A)
6
6
1個
1/4B(8A)
6.35
6
1個
1/4B(8A)
6
6
1個
1/4B(8A)
8
6
1個
3/8B(10A)
9.53
6
1個
3/8B(10A)
10
6
1個
3/8B(10A)
9.53
8
1個
3/8B(10A)
10
8
1個
1/2B(15A)
12.7
8
1個
1/2B(15A)
12
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,504
( 2,754 )
4日目
2,686
( 2,955 )
4日目
2,487
( 2,736 )
4日目
2,183
( 2,401 )
4日目
2,558
( 2,814 )
4日目
2,257
( 2,483 )
4日目
2,753
( 3,028 )
4日目
2,587
( 2,846 )
4日目
2,908
( 3,199 )
4日目
2,908
( 3,199 )
4日目

詳細情報

基本情報

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手。
【特長】
・簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能に。
・各管のサイズに合わせたバリエーションを、多品種用意。

商品担当おすすめ

  • エーチェック ソケットタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ソケットタイプ

    エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • エーチェック ニップルタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ニップルタイプ

    エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースボール ストレート型(黄銅製) BF 銅管用フレアー型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような流体に対応していますか?
A
基本的に水・空気・油です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エースボール ストレート型(黄銅製) BF 銅管用フレアー型
エースボール アングル型(黄銅製) BF 銅管用フレアー型
エースボール ストレート型(黄銅製) BR 銅管用リング型
エースボール アングル型(黄銅製) BR 銅管用リング型
エースボール RV(黄銅製) 7000シリーズ (ストレート型) BR 銅管用リング型
エースボール アングル型(黄銅製) BR 切換用、銅管用リング型
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格2,183-1,989 -1,761 -2,110 -2,297 -3,526 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ストレートアングルストレートアングルストレートアングル(切換用)
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類レデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボア
一次側(供給側) 接続種類 AR(PT)R(PT)R(PT)R(PT)R(PT)R(PT)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング