メカニカル部品技術窓口
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手。【特長】・各管のサイズに合わせたバリ...
詳細を確認
| 型番 | φd | A(R) | φD | L1 | L | H(約) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-1106 | 6 | 1/8 | 6 | 20 | 50 | 29 |
| BR-1206 | 6 | 1/4 | 6 | 20 | 50 | 29 |
| BR-1202 | 6 | 1/4 | 6.35 | 20 | 50 | 29 |
| BR-1208 | 6 | 1/4 | 8 | 20 | 50 | 29 |
| BR-1308 | 6 | 3/8 | 8 | 20 | 51 | 29 |
| BR-1303 | 6 | 3/8 | 9.53 | 20 | 53 | 29 |
| BR-1310 | 6 | 3/8 | 10 | 20 | 53 | 29 |
| BR-2303 | 8 | 3/8 | 9.53 | 26.5 | 64.5 | 31 |
| BR-2310 | 8 | 3/8 | 10 | 26.5 | 64.5 | 31 |
| BR-2410 | 8 | 1/2 | 10 | 26.5 | 64.5 | 31 |
| BR-2412 | 8 | 1/2 | 12 | 26.5 | 67.5 | 31 |
| BR-2404 | 8 | 1/2 | 12.7 | 26.5 | 67.5 | 31 |



| 使用圧力 | MAX 0.98MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10(凍結無き事)~+80℃ |
| 弁箱耐圧検査 | 1.5MPa |
| 弁座漏れ検査 | 0.6MPa |
| ボディ材質 | C3771BD |
| ソケット材質 | C3604BD |
| シート材質 | PTFE |
| Oリング材質 | NBR70-1 |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,073円 ( 2,280円 ) | 4日目 |
2,476円 ( 2,724円 ) | 4日目 |
2,356円 ( 2,592円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,166円 ( 2,383円 ) | 4日目 |
1,912円 ( 2,103円 ) | 4日目 |
1,761円 ( 1,937円 ) | 4日目 |
1,964円 ( 2,160円 ) | 4日目 |
3,386円 ( 3,725円 ) | 4日目 |
3,645円 ( 4,010円 ) | 4日目 |
2,558円 ( 2,814円 ) | 4日目 |
2,602円 ( 2,862円 ) | 4日目 |
2,644円 ( 2,908円 ) | 4日目 |
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手。
【特長】
・各管のサイズに合わせたバリエーションを、多品種用意。
・ボールバルブと継手の一体化により、配管作業の効率を高め、時間短縮と漏れ防止が万全。
・流体が殆どストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少。
・鮮やかな色調のハンドルとクロームメッキの白いボディが調和して、機器の機能と美観を高める。
・トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉可能。
【用途】
・簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続が可能。
・油・空圧機器に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・チューブ接続
4.5通常価格(税別):1,680円~