17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

  • 二次側(制御側) チューブ外径 D(φ)

    ~mm
  • ボア径 d(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エースボール ストレート型(黄銅製) BL 外ネジ・ドレン型

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

規格表

型番φdA(R)φDL1LH (約)
BL-110061/89205029
BL-120061/49205029
BL-130063/89205029
BL-240081/212.726.56731

製品仕様

外ネジ・ドレン型 図1

図1

外ネジ・ドレン型 図2

図2

外ネジ・ドレン型 図3

図3

製品仕様

使用圧力MAX 0.98MPa
使用温度-10(凍結無き事)~+80℃
弁箱耐圧検査1.5MPa
弁座漏れ検査0.6MPa
ボディ材質C3771BD
ソケット材質C3604BD
シート材質PTFE
Oリング材質NBR70-1
流体上記材質に悪影響が無い流体

型番リスト

表示件数

一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

二次側(制御側) チューブ外径 D

(φ)

ボア径 d

(φ)

最小発注数量
1/8B(6A)
9
6
1個
1/4B(8A)
9
6
1個
3/8B(10A)
9
6
1個
1/2B(15A)
12.7
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,379
( 2,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,272
( 2,499 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,193
( 2,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレンの下向き排出用の形状。
【特長】
・タンクや容器に、カランの替りとして使用。

商品担当おすすめ

  • エーチェック ソケットタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ソケットタイプ

    エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • エーチェック ニップルタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ニップルタイプ

    エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースボール ストレート型(黄銅製) BL 外ネジ・ドレン型のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
コンベア
5
満足度:5.0
納期が短くて品質も問題ありませんでした。また注文したいと思います。 ありがとうございました。
0人が参考にしています。
排水栓として使用
5
満足度:5.0
給水タンクのメンテナンスで排水する際のバルブとして使ってみました。 本体がコンパクトでドレン型である為、狭い場所にも向い...もっと読む
0人が参考にしています。
自社設備の改良に使用しました
3
満足度:3.0
自社の設備の改良に使用しました。設備装置の中で油を循環する装置の系から、油の清浄度をサンプリングするため、取出し口を作る...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような流体に対応していますか?
A
基本的に水・空気・油です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エースボール ストレート型(黄銅製) BL 外ネジ・ドレン型
エースボール Zero(黄銅製) BL 外ネジ・ドレン型
黄銅製 エースボール ストレート型 BM 外、内ネジ型
エースボール ストレート型(黄銅製) BS 両外ネジ型
エースボール ストレート型(黄銅製) BV 内、外ネジ型
エースボール-21(ステンレス製) UL 外ネジ・ドレン型
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格2,193-3,835 -1,679 -1,255 -1,558 -6,152 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BESCS13
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類レデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボア
一次側(供給側) 接続種類 AR(PT)R(PT)R(PT)R(PT)Rc(PT)R(PT)

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング