メカニカル部品技術窓口
【ブランド】アソー【材質】ボディ:C3771BEボール:C3604BDシート:PTFEOリング:NBR...
詳細を確認

ワンタッチ接続型 図1

ワンタッチ接続型 図2

ワンタッチ接続型 図3
| 使用圧力 | MAX 0.98MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10℃(凍結無き事)~+80℃ |
| 弁箱耐圧検査 | 1.5MPa |
| 弁座漏れ検査 | 0.6MPa |
| ボディ材質 | C3771BD |
| ソケット材質 | C3604BD |
| シート材質 | PTFE |
| Oリング材質 | NBR70-1 |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |
| 品番 | φd | A(R) | φD | L1 | L | H(約) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-1106 | 6 | 1/8 | 6 | 20 | 49 | 29 | |
| BC-1108 | 6 | 1/8 | 8 | 20 | 49 | 29 | |
| BC-1206 | 6 | 1/4 | 6 | 20 | 49 | 29 | |
| BC-1208 | 6 | 1/4 | 8 | 20 | 49 | 29 | |
| BC-1210 | 6 | 1/4 | 10 | 20 | 53 | 29 | |
| BC-1308 | 6 | 3/8 | 8 | 20 | 49 | 29 | |
| BC-1310 | 6 | 3/8 | 10 | 20 | 53 | 29 | |
| BC-2310 | 8 | 3/8 | 10 | 27 | 63 | 31 | |
【ブランド】アソー
【材質】
ボディ:C3771BE
ボール:C3604BD
シート:PTFE
Oリング:NBR
【構造】
レデューストボア
ワンタッチ接続型のアングルタイプ 一次側がテーパー(PT)外ネジ。
【特長】
・自信を持ってお薦めできるロングセラー
・信頼と実績で/色々な現場で活躍中
・二次側はウレタンチューブやナイロンチューブにワンタッチで接続可能
・バルブと継手の一体化により、エアー配管に幅広く使用可能
・接続の省力化
・流体抵抗極小
・優れた機能美
・開閉がスムーズで確実
【用途】
・コンプレッサー等の空圧機器
・小型ポンプ及び附属機器
・船舶用・農業用機器
・銅管配管用油圧機器
・理科・医科機器
・工作機械及び機器
・其の他の産業機械・器具に



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・チューブ接続
4.5通常価格(税別):1,680円~