17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

黄銅製 エースボール ストレート型 BM 外、内ネジ型

通常単価(税別)
1,6792,387
税込単価
1,8472,626
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【ブランド】アソー【材質】ボディ:C3771BEボール:C3604BDシート:PTFEOリング:NBR...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

外観

外・内ネジ型 図1

外・内ネジ型 図1

外・内ネジ型 図2

外・内ネジ型 図2

製品仕様

使用圧力MAX 0.98MPa
使用温度-10℃(凍結無き事)~+80℃
弁箱耐圧検査1.5MPa
弁座漏れ検査0.6MPa
ボディ材質C3771BE
ソケット材質C3604BD
シート材質PTFE
Oリング材質NBR70-1
流体上記材質に悪影響が無い流体

規格表

品番φdA(R)D(G)L1LH
(約)
BM-101161/81/8204329
BM-101261/81/4204229
BM-102161/41/8204329
BM-102261/41/4204229
BM-103263/81/4204229
BM-203383/83/8275431
BM-204381/23/8275431

型番リスト

表示件数

一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

二次側(制御側) 取付ネジ呼び D

ボア径 d

(φ)

最小発注数量
1/8B(6A)
1/8B(6A)
6
オレンジ(ハンドル)
1個
1/8B(6A)
1/4B(8A)
6
オレンジ(ハンドル)
1個
1/4B(8A)
1/8B(6A)
6
オレンジ(ハンドル)
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
6
オレンジ(ハンドル)
1個
3/8B(10A)
1/4B(8A)
6
オレンジ(ハンドル)
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
8
オレンジ(ハンドル)
1個
1/2B(15A)
3/8B(10A)
8
オレンジ(ハンドル)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,829
( 2,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,679
( 1,847 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,819
( 2,001 )
4日目
1,679
( 1,847 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,697
( 1,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,188
( 2,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,387
( 2,626 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ブランド】アソー
【材質】
ボディ:C3771BE
ボール:C3604BD
シート:PTFE
Oリング:NBR
【構造】
レデューストボア

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブ。
【特長】
・自信を持ってお薦めできるロングセラー
・二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能
・喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利
・接続の省力化
・流体抵抗極少
・優れた機能美
・開閉がスムーズで確実
【用途】
・コンプレッサー等の空圧機器
・小型ポンプ及び附属機器
・船舶用・農業用機器
・銅管配管用油圧機器
・理科・医科機器
・工作機械及び機器
・其の他の産業機械・器具に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅製 エースボール ストレート型 BM 外、内ネジ型のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
コンプレッサーの配管
5
満足度:5.0
エアの取り出し口を増設した際に残圧抜きのバルブとして追加。形状のバリエーションが豊富なので、どんな用途にでも使えます。
0人が参考にしています。
既設の切削用生産設備の性能向上に使用しています
5
満足度:5.0
当社既設の切削用生産設備の性能向上のため、1箇所からの切削油の吐出を2箇所吐出、あるいは選択して1箇所吐出にする切削油系...もっと読む
0人が参考にしています。
配管
4
満足度:4.0
アソーの製品はミスミさんで買うほうが出入りの工具商社で購入するより値段が安いので買っています
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような流体に対応していますか?
A
基本的に水・空気・油です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅製 エースボール ストレート型 BM 外、内ネジ型
エースボール アングル型(黄銅製) BM 外、内ネジ型
エースボール Zero(黄銅製) BM 外・内ネジ型
黄銅製 エースボール ストレート型 BM 外・内テーパーネジ型
エースボール RV(黄銅製) 7000シリーズ (ストレート型) BM 外・内ネジ型
エースボール ストレート型(黄銅製) BV 内、外ネジ型
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格1,679-1,780 -3,514 -1,994 -3,1441,558 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
本体形状ストレートアングルストレートストレートストレートストレート
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類レデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボア
一次側(供給側) 接続種類 AR(PT)R(PT)R(PT)R(PT)R(PT)Rc(PT)
よく一緒に購入される商品

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング