メカニカル部品技術窓口
【ブランド】アソー【材質】ボディ:C3771BEボール:C3604BDシート:PTFEOリング:NBR...
詳細を確認
| 型番 | φd | A(Rc) | D(G) | L1 | L | H(約) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BW-1011 | 6 | 1/8 | 1/8 | 20 | 43 | 29 |
| BW-1012 | 6 | 1/8 | 1/4 | 20 | 42 | 29 |
| BW-1021 | 6 | 1/4 | 1/8 | 20 | 43 | 29 |
| BW-1022 | 6 | 1/4 | 1/4 | 20 | 42 | 29 |
| BW-2033 | 8 | 3/8 | 3/8 | 27 | 53 | 31 |
ハンドル位置:R1

図1

図2

図3
| 使用圧力 | MAX 0.98MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10(凍結無き事)~+80℃ |
| 弁箱耐圧検査 | 1.5MPa |
| 弁座漏れ検査 | 0.6MPa |
| ボディ材質 | C3771BD |
| ソケット材質 | C3604BD |
| シート材質 | PTFE |
| Oリング材質 | NBR70-1 |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |
【ブランド】アソー
【材質】
ボディ:C3771BE
ボール:C3604BD
シート:PTFE
Oリング:NBR
【構造】
レデューストボア
一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブ。
【特長】
・自信を持ってお薦めできるロングセラー
・信頼と実績で、色々な現場で活躍中
・両内ネジタイプの汎用性の高い仕様
・面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮
・ボールバルブと継手の一体化により、配管作業の効率を高め、時間短縮と漏れ防止が万全
・流体が殆どストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少
・鮮やかな色調のハンドルとクロームメッキの白いボディが調和して、機器の機能と美観を高める
・開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉可能
・接続の省力化
・流体抵抗極小
・優れた機能美
・開閉がスムーズで確実
【用途】
・コンプレッサー等の空圧機器
・小型ポンプ及び附属機器
・船舶用・農業用機器
・銅管配管用油圧機器
・理科・医科機器
・工作機械及び機器
・其の他の産業機械・器具に


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:青色)
4.5通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~