17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

エースボール ストレート型(黄銅製) BS 両外ネジ型

通常単価(税別)
1,2552,179
税込単価
1,3812,397
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブ。【特長】・一般にはない外ネジ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

 
寸法参考図

規格表

型番φdA(R)D(G)L1LH(約)
BS-101161/81/8204329
BS-101261/81/4204329
BS-102161/41/8204329
BS-102261/41/4204329
BS-102361/43/8204329
BS-103263/81/4204329
BS-103363/83/8204329
BS-203383/83/826.554.531
BS-203483/81/226.55531
BS-204381/23/826.554.531
BS-204481/21/226.55531

製品仕様

両外ネジ型 図1

図1

両外ネジ型 図2

図2

両外ネジ型 図3

図3

製品仕様

使用圧力MAX 0.98MPa
使用温度-10(凍結無き事)~+80℃
弁箱耐圧検査1.5MPa
弁座漏れ検査0.6MPa
ボディ材質C3771BD
ソケット材質C3604BD
シート材質PTFE
Oリング材質NBR70-1
流体上記材質に悪影響が無い流体

型番リスト

表示件数

一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

二次側(制御側) 取付ネジ呼び D

ボア径 d

(φ)

最小発注数量
1/8B(6A)
1/8B(6A)
6
1個
1/8B(6A)
1/4B(8A)
6
1個
1/4B(8A)
1/8B(6A)
6
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
6
1個
1/4B(8A)
3/8B(10A)
6
1個
3/8B(10A)
1/4B(8A)
6
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
6
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
8
1個
3/8B(10A)
1/2B(15A)
8
1個
1/2B(15A)
3/8B(10A)
8
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,829
( 2,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,292
( 1,421 )
4日目
1,460
( 1,606 )
4日目
1,726
( 1,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,670
( 1,837 )
4日目
1,663
( 1,829 )
4日目
1,747
( 1,922 )
4日目
1,255
( 1,381 )
4日目
1,786
( 1,965 )
4日目
1,859
( 2,045 )
4日目
2,179
( 2,397 )
4日目

詳細情報

基本情報

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブ。
【特長】
・一般にはない外ネジによる配管が可能。
・ボールバルブと継手の一体化により、配管作業の効率を高め、時間短縮と漏れ防止が万全。
【用途】
・ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • エーチェック ソケットタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ソケットタイプ

    エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • エーチェック ニップルタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ニップルタイプ

    エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースボール ストレート型(黄銅製) BS 両外ネジ型のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
気体封入
5
満足度:5.0
製品に気体を封入する際に使用。 取付けも簡単で、使い勝手もいいです。 お値段も安いので定期的に購入してます。
0人が参考にしています。
水道設備の変更に伴い使用。
5
満足度:5.0
近所の資材店にも在庫がない商品が購入でき助かりました。 品質も問題なく良いです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような流体に対応していますか?
A
基本的に水・空気・油です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エースボール ストレート型(黄銅製) BS 両外ネジ型
エースボール アングル型(黄銅製) BS 両外ネジ型
エースボール Zero(黄銅製) BS 両外ネジ型
エースボール ストレート型 (黄銅製) BS 両外テーパーネジ型
黄銅製 エースボール ストレート型 BM 外、内ネジ型
黄銅製 エースボール ストレート型 BW 両内ネジ型
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格1,255-1,707 -2,848 -1,814 -1,679 -1,304 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ストレートアングルストレートストレートストレートストレート
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類レデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボア
一次側(供給側) 接続種類 AR(PT)R(PT)R(PT)R(PT)R(PT)Rc(PT)
よく一緒に購入される商品

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング