メカニカル部品技術窓口
【ブランド】アソー【材質】ボディ:C3771BEボール:C3604BDシート:PTFEOリング:NBR...
詳細を確認
| 型番 | φd | A(Rc) | D(Rc) | L1 | L | H(約) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BW-9011 | 6 | 1/8 | 1/8 | 20 | 43 | 29 |
| BW-9022 | 6 | 1/4 | 1/4 | 20 | 43 | 29 |
| BW-9033 | 8 | 3/8 | 3/8 | 27 | 55 | 31 |
ハンドル位置:R1

図1

図2

図3
| 使用圧力 | MAX 0.98MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10(凍結無き事)~+80℃ |
| 弁箱耐圧検査 | 1.5MPa |
| 弁座漏れ検査 | 0.6MPa |
| ボディ材質 | C3771BD |
| ソケット材質 | C3604BD |
| シート材質 | PTFE |
| Oリング材質 | NBR70-1 |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |
【ブランド】アソー
【材質】
ボディ:C3771BE
ボール:C3604BD
シート:PTFE
Oリング:NBR
【構造】
レデューストボア
一次側・二次側共に、テーパー(PT)内ネジの配管用バルブ。
【特長】
・自信を持ってお薦めできるロングセラー
・信頼と実績で、色々な現場で活躍中
・両内ネジタイプの、汎用性の高い仕様
・面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮
・使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです
・接続の省力化
・流体抵抗極小
・優れた機能美
・開閉がスムーズで確実
【用途】
・コンプレッサー等の空圧機器
・小型ポンプ及び附属機器
・船舶用・農業用機器
・銅管配管用油圧機器
・理科・医科機器
・工作機械及び機器
・其の他の産業機械・器具に


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス
4.5通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・PTメス
4.5通常価格(税別):3,440円~