メカニカル部品技術窓口
一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブ。【特長】・一般にはない外ネジによる配管が可能。...
詳細を確認
| 型番 | φd | A(R) | D(R) | L1 | L | H(約) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-9011 | 6 | 1/8 | 1/8 | 20 | 50 | 29 |
| BS-9022 | 6 | 1/4 | 1/4 | 20 | 50 | 29 |
| BS-9033 | 6 | 3/8 | 3/8 | 20 | 50 | 29 |
ハンドル位置:R1

商品画像1

商品画像2
| 使用圧力 | MAX 0.98MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10(凍結無き事)~+80℃ |
| 弁箱耐圧検査 | 1.5MPa |
| 弁座漏れ検査 | 0.6MPa |
| ボディ材質 | C3771BD |
| ソケット材質 | C3604BD |
| シート材質 | PTFE |
| Oリング材質 | NBR70-1 |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |
一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブ。
【特長】
・一般にはない外ネジによる配管が可能。
・ハンドルの干渉も少なく取り付けられるため、新たな配管環境に対応できる。
【用途】
・配管用バルブとして最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス
4.5通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・ホース接続
4.7通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
小型ボールバルブ エルボタイプ PTオス・チューブ接続
5通常価格(税別):2,170円~