17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び1

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ネジ継手 クロス KK

通常単価(税別)
2,1742,776
税込単価
2,3913,054
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

四方向が同じサイズの分岐・集合用継手。【特長】・十字方向に内ネジを切ってある。【用途】・四方向の分岐を...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クロス KKの寸法図

規格表

型番取付ネジ寸法(mm)
dφDL
KK-1111PT1/8833
KK-1222PT1/41038
KK-1333PT3/81345

製品仕様

クロス図1

図1

クロス図2

図2

クロス図3

図3

製品仕様

使用圧力MAX 6.90MPa
使用温度-50~+150℃
材質C3771BD
流体上記材質に悪影響が無い流体

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

発注コード

RoHS?最小発注数量
1/8B(6A)
515-6408
10
1個
1/4B(8A)
515-6416
10
1個
3/8B(10A)
515-6424
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,174
( 2,391 )
4日目
2,307
( 2,538 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,776
( 3,054 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

四方向が同じサイズの分岐・集合用継手。
【特長】
・十字方向に内ネジを切ってある。
【用途】
・四方向の分岐をする場合に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • エーチェック ソケットタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ソケットタイプ

    エーチェックは水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>アソーのネジ継手と組み合わせて省スペース化が図れます。

  • エーチェック ニップルタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ニップルタイプ

    エーチェックは水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>アソーのネジ継手と組み合わせて省スペース化が図れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ継手 クロス KKのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
試験設備の配管に使用
4
満足度:4.0
試験設備の配管継手に、このネジ継手 クロス KK (KK-1111、KK-1222)を使用しました。銅管で使用流体は、冷...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何でできていますか?
A
主に真鍮でできています。真鍮製はRoHS対応の製品も用意されているものがあります。
VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ継手 クロス KK
クロス継手
ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスクロス
ステンレス製ねじ込み管継手 クロス
ステンレス鋼製ねじ込み管継手クロス
鋼管用継手 ねじ込み式管継手 クロス
メーカーアソーエスコSIN LING(シンリン)ナゴヤ吉年リケン
通常価格2,174-2,141 -380 -2,599 -3,135 -897 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目8日目〜7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状クロスクロスクロスクロスクロスクロス
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質C3771BD鋳鉄黄銅SCS13A(SUS304)ステンレスSTPG370(SCH40)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング