メカニカル部品技術窓口
内ネジと内ネジをL型で繋ぐための継手。【特長】・配管の取り回しなどによく使われる【用途】・内ネジ同士の...
詳細を確認
| 品番 | RoHS品番 | 取付ネジ | 寸法(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| d | ΦD | L | ||
| LM-1011 | LM-1011R | PT1/8 | 4 | 17 |
| LM-1022 | LM-1022R | PT1/4 | 8 | 22 |
| LM-1033 | LM-1033R | PT3/8 | 10 | 25 |
| LM-1044 | LM-1044R | PT1/2 | 13 | 29 |
| LM-1066 | LM-1066R | PT3/4 | 17 | 34 |

外ネジエルボ LM 図1

外ネジエルボ LM 図2

外ネジエルボ LM 図3
| 使用圧力 | MAX6.90MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -50~+150℃ |
| 材質 | C3771BD |
| 流体 | 水、空気、油、燃焼ガス類、材質C3771BDに悪影響のない物 |
内ネジと内ネジをL型で繋ぐための継手。
【特長】
・配管の取り回しなどによく使われる
【用途】
・内ネジ同士の接続に最適


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 90°エルボ
4.5通常価格(税別):120円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 丸ニップル
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 チーズ
4.5通常価格(税別):240円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 ソケット(PTねじ)
4.6通常価格(税別):180円~