メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び1

    ~mm
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    ~mm
  • ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)

    ねじの呼び1>2>3>4

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ネジ継手 異径二方チーズ TK

通常単価(税別)
2,437
税込単価
2,681
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

サイズ違いの二方チーズ。【特長】【用途】・三方向の分岐をする場合に使用。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

TK-1332
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TK-1332の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ異径
接続形状
[ティー] 二方チーズ
ねじの種類1
Rc
ねじの呼び1
3/8B(10A)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
R
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
1/4B(8A)
ねじの種類3(異径または異種ねじの場合)
Rc
ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)
3/8B(10A)
材質
[黄銅] C3771BD
表面処理
なし
最高使用圧力区分
2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa)
6.9
使用流体
水 / 空気 / 油
使用温度範囲(℃)
-50~150
内面樹脂ライニング
なし
発注コード
483-5972
RoHS?
10

商品情報

外形図

異径二方チーズ TKの寸法図

規格表

型番取付ネジ寸法(mm)
d1d2φD1φD2BL
TK-1112PT1/8PT1/4482244
TK-1221PT1/4PT1/8842550
TK-1223PT1/4PT3/88102550
TK-1332PT3/8PT1/41082958
TK-1334PT3/8PT1/210132958
TK-1443PT1/2PT3/813103468

製品仕様

TK 異径二方チーズ 図1

図1

TK 異径二方チーズ 図2

図2

TK 異径二方チーズ 図3

図3

製品仕様

使用圧力MAX 6.90MPa
使用温度-50~+150℃
材質C3771BD
流体上記材質に悪影響が無い流体

型番リスト

表示件数
型番
TK-1332

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)

発注コード

RoHS?最小発注数量
3/8B(10A)
1/4B(8A)
3/8B(10A)
483-5972
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,437
( 2,681 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サイズ違いの二方チーズ。
【特長】
【用途】
・三方向の分岐をする場合に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • エーチェック ソケットタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ソケットタイプ

    エーチェックは水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>アソーのネジ継手と組み合わせて省スペース化が図れます。

  • エーチェック ニップルタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ニップルタイプ

    エーチェックは水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>アソーのネジ継手と組み合わせて省スペース化が図れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ継手 異径二方チーズ TKの型番TK-1332のページです。 型番TK-1332に関する仕様情報を記載しております。
ネジ継手 異径二方チーズ TKのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何でできていますか?
A
主に真鍮でできています。真鍮製はRoHS対応の製品も用意されているものがあります。VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ継手 異径二方チーズ TK
ネジ継手 二方チーズ TK
ネジ継手 異径内ネジチーズ TF
異径チーズ 黒心可鍛鋳鉄製
低圧用ねじ込み継手 異径 チーズ
ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 異径ソケット
メーカーアソーアソーアソーエスコミスミSIN LING(シンリン)
通常価格2,437831 -3,945890 -340 -192 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目8日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状二方チーズ二方チーズ内ネジチーズティーチーズブッシング・おすめすソケット
ねじの種類1RcRcRcRcRc(PTめねじ)R
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RRRcRcRc(PTめねじ)Rc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング